ZHCABC1 August   2020 ADS8588S , ADS8681 , ADS8686S , ADS8688

 

  1.   设计目标
  2.   设计说明
  3.    技术规格:
  4.   设计注意事项
  5.   设计步骤
  6.    ADC 输入过压条件
  7.    在硬件上检查 AC(SNR 和 THD)性能
  8.    TVS 二极管的电容变化及对 THD 性能的影响
  9.    设计中采用的器件:
  10.   设计参考资料
  11.   商标

设计目标

AVDD

DVDD

正常输入 VIN
(不超范围)

绝对最大输入电压额定值 (Vin_Abs)

绝对最大输入电流额定值 (Iin_Abs)

5V

3.3V

±10V

±15V

±10mA