ZHCADI0 December   2023 REF54

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2闪烁噪声测量方法
  6. 3适用于基准噪声测量的 0.1Hz 至 10Hz 带通滤波器设计
    1. 3.1 滤波器原理图
    2. 3.2 TINA - TI 仿真
    3. 3.3 元件选型
  7. 4测量设置
    1. 4.1 REF54250CDR 噪声测量设置
  8. 5滤波器板设计
    1. 5.1 原理图
      1. 5.1.1 原理图图像
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6参考资料
Application Note

精密串联基准中的噪声测量技术

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。