ZHCU987A February   2010  – January 2022 TPS51513

 

  1.   使用具有集成驱动器且适用于一般 IC VCORE 应用的 TPS51513EVM-549 D-CAP+™ 单相同步降压控制器
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试设备
    2. 4.2 建议的测试设置
  7. 配置
    1. 5.1 电流限制跳闸选择(J8:跳闸选择)
    2. 5.2 频率选择(J7:TON 选择)
    3. 5.3 过冲衰减选择(J9:OSRTM 选择)
    4. 5.4 VID 位选择 (S1)
    5. 5.5 睡眠模式选择 (SLP)
    6. 5.6 1.2V 输出电压选项(J10:VOUT 选择)
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 6.2 测试点列表
    3. 6.3 设备停机
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载调节
    3. 7.3  线路调节
    4. 7.4  电流监视器电压
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  开关节点
    7. 7.7  输出瞬态
    8. 7.8  导通波形
    9. 7.9  关断波形
    10. 7.10 波特图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10修订历史记录

使用具有集成驱动器且适用于一般 IC VCORE 应用的 TPS51513EVM-549 D-CAP+™ 单相同步降压控制器

TPS51513EVM-549 评估模块 (EVM) 是一款 D-CAP+™ 单相同步降压转换器,可通过 12V 输入总线在高达 20A 的电流下提供输出电压范围为 0.70V 至 1.05V 的 3 位 VID。该 EVM 可通过选择 250、300、350 或 500kHz 开关频率来评估 TPS51513 同步降压控制器。