ZHCUA31A July   2009  – February 2022 TPS51163

 

  1.   具有大电流栅极驱动器的 10A 同步降压转换器
  2.   商标
  3. 引言
  4. 说明
  5. 典型应用
  6. 特性
  7. 电气性能规格
  8. 原理图
  9. 测试设置
    1. 7.1 测试设备
      1. 7.1.1 电压源
      2. 7.1.2 万用表
      3. 7.1.3 输出负载
      4. 7.1.4 示波器
      5. 7.1.5 风扇
      6. 7.1.6 建议线规
    2. 7.2 建议的测试设置
      1. 7.2.1 输入连接
      2. 7.2.2 输出连接
      3. 7.2.3 其他连接
  10. 测试步骤
    1. 8.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 8.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 8.3 测试点列表
    4. 8.4 设备关断步骤
  11. 性能数据和典型特性曲线
  12. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  13. 11物料清单
  14. 12参考文献
  15. 13修订历史记录

具有大电流栅极驱动器的 10A 同步降压转换器

TPS51163EVM 评估模块 (EVM) 是一款高效的单相同步降压转换器,通过 12V 输入总线在高达 10A 的电流下提供 1.2V 固定输出。该 EVM 用于评估频率为 600kHz 的 TPS51163 同步降压控制器。