主页 设计和开发 合作伙伴目录
VOCAL Technologies, Ltd.

VOCAL Technologies, Ltd.

Leading designer of voice, video, fax, and data communications solutions.

VOCAL Technologies (VOCAL.com) is a leading designer of voice, video, fax, and data communications solutions. VOCAL's innovative designs are used worldwide under license in millions of mobile, embedded, and networked applications.

VOCAL provides OEM developers VoIP solutions for crisp clear speech in mobile, call center, customer contact, patient monitoring, and conferencing systems. VOCAL's Voice Quality Enhancement system provides a VoIP stack with a complete range of ITU / ETSI / IEEE compliant and proprietary algorithms including speech coders, echo cancellation, noise reduction, dereverberation, jitter control, and adaptive beamforming.

VOCAL's Fax solutions include modulations & protocols, T.38 Fax Relay, analog fax support, and turnkey systems. Lawful Intercept solutions are used to extract and decode fax images from PSTN & IP network transmissions. VOCAL's data modem solutions support modulations & protocols, complete systems, remote access servers, and legacy devices.

VOCAL's modular software suite is available for licensing as source code or binary. It can be integrated with COTS or custom hardware and supports leading DSP, RISC and CISC processors and operating systems including DSP devices from Texas Instruments.

基于 Arm 的处理器
OMAP-L132 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 200MHz OMAP-L137 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz OMAP-L138 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz

 

数字信号处理器 (DSP)
TMS320C5504 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB TMS320C5505 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5514 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 120MHz、USB TMS320C5515 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 120MHz、USB、LDC 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5517 低功耗 C55x 定点 DSP - 高达 200MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5532 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz TMS320C5533 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB TMS320C5534 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口 TMS320C5535 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C6412 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、McASP、I2cC、以太网 TMS320C6414 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP TMS320C6415 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、PCI TMS320C6416 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、PCI、VCP/TCP TMS320C6418 C64x 定点 DSP - 600MHz、McBSP、2 个 PCI TMS320C6421 C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2、SDRAM TMS320C6455 C64x+ 定点 DSP - 高达 1.2GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6472 定点数字信号处理器 TMS320C6474 多核数字信号处理器 TMS320C6652 高性能、成本优化的单核 C66x 定点和浮点 DSP - 600MHz TMS320C6654 高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 850MHz TMS320C6655 高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6657 高性能双核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz、2 UART TMS320C6670 用于通信和电信的 4 核定点和浮点 DSP TMS320C6671 高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP - 1GHz TMS320C6672 高性能双核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6674 高性能四核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6678 高性能八核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6742 低功耗 C674x 浮点 DSP- 200MHz TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6746 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA TMS320C6748 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、SATA
联系人
提供的资源
  • 软件编解码器
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • 520 Lee Entrance
  • Suite 202
  • Buffalo, New York, 14228
  • United States

资源

软件编解码器

VOCAL-3P-DSPVOIPCODECS — Vocal Technologies DSP VoIP 编解码器

经过 25 年以上的组装和 C 代码开发,VOCAL 的模块化软件套件可用于各种各样的 TI DSP 产品。产品具体包括 ATA、VoIP 服务器和网关、基于 HPNA 的 IPBX、视频监控、语音和视频会议、语音和数据射频器件、RoIP 网关、政务安全器件、合法拦截软件、医疗设备、嵌入式调制解调器、T.38 传真和 FoIP。

如需了解有关 Vocal Technologies 的更多信息,请访问 https://www.vocal.com
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。