3220DFP-DGLEVM

具有 SuperSpeed 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 下行端口控制器评估模块

3220DFP-DGLEVM

立即订购

概述

The HD3SS3220 DFP Dongle EVM is designed to evaluate HD3SS3220 devices for DFP implementations.  This EVM can also be used as a hardware reference design for any implementation using the HD3SS3220 with a USB-C connector.

特性
  • Plug and play design
  • Operates off of the 5V VBUS from the legacy Type A USB connection
  • Can provide VCONN over a CC pin based upon Type C plug orientation and Ra detection
  • The Type-A plug can be connected to a USB legacy Type-Areceptacle for host side connection
  • Support both connection orientations on the USB Type-C™ port

  • 3220DFP-DGLEVM INT-0026 board

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
HD3SS3220 带 DRP 控制器的 10Gbps USB 3.1 Type-C 2:1 多路复用器

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62082 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器.3.3V 输出电压(最小值)

 

USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB211 USB 2.0 480Mbps 高速信号调节器

 

电子保险丝和热插拔控制器
TPS25910 2.9V 至 20V、30mΩ、0.8A 至 6.5A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

3220DFP-DGLEVM — 具有 SuperSpeed 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 下行端口控制器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 HD3SS3220 DFP Dongle Evaluation Module (Rev. A) 2018年 11月 21日
数据表 HD3SS3220 具有超高速 2:1 多路复用器的 USB Type-C DRP 端口控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 7月 6日
证书 3220DFP-DGLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频