ADS1256EVM-PDK
ADS1256 性能演示套件
ADS1256EVM-PDK
概述
ADS1256EVM-PDK 是一套完整的评估/演示套件,它将 ADS1256EVM 与基于 DSP 的 MMB0 主板组合在一起,可与个人电脑配合使用。MMB0 主板允许 ADS1256EVM 通过 USB 端口连接到计算机。ADS1256EVM-PDK 由使用插件的 ADCPro™ 评估软件控制。该软件可以在 Microsoft™ Windows 操作系统中运行,可实现对 ADS1256 器件的完整评估。
特性
- 适用于 Microsoft™ Windows XP 和 Windows 7 的易用评估软件
- 内置分析工具,包括示波器、FFT 和直方图显示
- 将数据采集到 ASCII 文本文件中
- 全面控制电路板设置
- 借助德州仪器 (TI) 最新提供的分析插件工具,可轻松进行扩展
立即订购并开发
ADS1256EVM-PDK — ADS1256 性能演示套件
ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software
GUI Installer
硬件开发
评估板
文档
Manifest
发布信息
ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.
SBAC145 — ADS1255-7 Design Calculator
SBAC145 — ADS1255-7 Design Calculator
产品
精密 ADC
硬件开发
评估板
发布信息
设计文件
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | ADS1256EVM and ADS1256EVM-PDK (Rev. E) | 2018年 11月 14日 | |||
证书 | ADS1256EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | Very Low Noise, 24-Bit Analog-to-Digital Converter 数据表 (Rev. K) | 2013年 9月 17日 |