ADS1282EVM-PDK
ADS1282 性能开发套件 (PDK)
ADS1282EVM-PDK
概述
ADS1282EVM-PDK 是一套完整的评估/演示套件,它将 ADS1282EVM 与基于 DSP 的 MMB0 主板组合在一起,可与个人电脑配合使用。MMB0 主板允许 ADS1282EVM 通过 USB 端口连接到计算机。ADS1282EVM-PDK 由使用插件的 ADCPro™ 评估软件控制。该软件可以在 Microsoft™ Windows 操作系统中运行,可实现对 ADS1282 器件的完整评估。
特性
- 适用于 Microsoft™ Windows XP 和 Windows 7 的易用评估软件
- 内置分析工具,包括示波器、FFT 和直方图显示
- 将数据采集到文本文件中
- 全面控制电路板设置
- 借助德州仪器 (TI) 最新提供的分析插件工具,可轻松进行扩展
Precision ADCs
立即订购并开发
ADS1282EVM-PDK — ADS1282 性能开发套件 (PDK)
ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software
GUI Installer
硬件开发
评估板
文档
Manifest
发布信息
ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ADS1282EVM, ADS1282EVM-PDK (Rev. D) | 2016年 5月 14日 | |||
证书 | ADS1282V2EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 4月 30日 | ||||
证书 | ADS1282EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | High-Resolution ADC 数据表 (Rev. I) | 2015年 3月 6日 |