ADS58J64EVM

适用于 ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC 的评估模块

ADS58J64EVM

立即订购

概述

ADS58J64EVM 是一款评估板,用于评估德州仪器 (TI) 的 ADS58J64 集成式接收器。ADS58J64 是一款拥有缓冲模拟输入的 14 位、500MSPS 低功耗四通道电信接收器。该器件支持 JESD204B 接口和高达 10Gbps 的数据速率。该 EVM 具备变压器耦合模拟输入和时钟输入,以此来支持单端信号源和时钟源,同时还可适应多种信号频率。模拟输入端的变压器以背对背方式连接,可实现更出色的振幅和相位匹配性能。板载时钟合成器/分配芯片 LMK04828 可用于为 ADC 及数据采集板 (TSW14J56EVM) 的 JESD204B 接口,提供具有超低抖动和超低相位噪声的器件时钟和匹配的系统参考时钟 (SYSREF)。ADS58J64 和 LMK04828 均可通过易于使用的软件图形用户界面 (GUI) 来进行控制。

ADS58J64EVM 可通过 FMC 连接器直接连接到 TSW14J56EVM,从而借助 HSDCPRO 软件进行数据采集和后续分析。ADS58J64EVM 还可以连接到任何包含 FMC 连接器的 FPGA/ASIC 评估模块。

特性
  • 变压器耦合信号输入网络,支持为该 EVM 提供单端信号源
  • 板载系统时钟发生器 (LMK04828) 可为高速 JESD204B 串行接口生成 FPGA 参考时钟、ADC 采样时钟和 SYSREF
  • 默认的变压器耦合时钟输入网络可通过噪声极低的单端时钟源测试接收器性能
  • 通过 USB 接口和易于使用的软件 GUI 进行器件寄存器编程
  • 与 TSW14J56 数据采集板和 HSDCPRO 数据分析软件兼容

  • EVM 电路板
  • 电源线
  • USB 线缆

接收器
ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54319 采用 3mm x 3mm QFN 封装的 2.95V 至 6V 输入电压、3A、2MHz SWIFT™ 同步降压转换器 TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

 

时钟抖动清除器和同步器
LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

 

电子保险丝和热插拔控制器
TPS2400 具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS74201 1.5A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器 TPS7A8101 具有使能功能的 1A、高 PSRR、可调节超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS58J64EVM — ADS58J64 evaluation module for quad-channel, 14-bit, 1-GSPS telecom receiver and feedback IC

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SBAC161 — ADS58J64EVM GUI

支持的产品和硬件
下载

SBAC161 ADS58J64EVM GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 08 一月 2017
lock ADS58J64EVM GUI (zip)  — 286345 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
接收器
ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC
硬件开发
评估板
ADS54J64EVM ADS54J64 四通道 14 位 1GSPS、2 倍过采样 ADC 评估模块 ADS58J64EVM 适用于 ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC 的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac161 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac161/sbac161.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC161. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 ADS58J64EVM User's Guide 2017年 1月 9日
证书 ADS58J64EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J50EVM 数据采集/图形发生器:具有 8 个 JESD204B 通道 (0.6-6.5Gbps) 的数据转换器 EVM TSW14J57EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频