ADS8686SEVM-PDK

ADS8686S 16 通道 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 性能演示套件 (PDK)

ADS8686SEVM-PDK

立即订购

概述

The ADS8686S evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the ADS8686S dual simultaneous-sampling analog-to-digital converter (ADC) with an integrated analog front end (AFE).

ADS8686SEVM-PDK includes the ADS8686SEVM board and a precision host interface (PHI) controller board that enables the accompanying computer software to communicate with the ADC over a universal serial bus (USB) for capture data and analysis.

特性
  • Includes hardware and software required for diagnostic testing, as well as accurate performance of ADS8686S ADC
  • PHI controller provides a convenient communication interface to ADS8686SEVM over USB 2.0 (or higher) for power delivery, as well as digital input/output
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft® Windows® 7/8/10 operating systems
  • Software suite includes graphical tools for
    • Data capture
    • Spectral analysis
    • Output-code histogram generation
    • Linearity analysis

  • ADS8686S evaluation module
  • PHI controller board
  • USB cable

Precision ADCs
ADS8686S 具有集成模拟前端 (AFE) 的 16 通道 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61220 具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、可调节输出电压升压转换器

 

串联电压基准
REF5025 2.5V、3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂、精密串联电压基准

 

差分放大器
INA149 高共模电压差分放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. Order EVM board
  2. Download EVM user's guide for installation instructions
  3. Download and install ADS8686SEVM GUI software
  4. Connect EVM to PC
  5. Run EVM GUI software
  6. Configure device to desired mode of operation, or use presets or default
  7. Take measurements

立即订购并开发

评估板

ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16 通道 16 位 1 MSPS 双路同步采样 ADC 性能演示套件 (PDK)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS8686SEVM-PDK-GUI — ADS8686SEVM-PDK GUI installer

支持的产品和硬件
下载选项

ADS8686SEVM-PDK-GUI ADS8686SEVM-PDK GUI installer

close
最新版本
版本: 1.2.0
发布日期: 16 二月 2024
lock Setup_ADS8686_EVM.exe  — 338693 K

GUI Installer

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
ADS8686SEVM-PDK ADS8686S 16 通道 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 性能演示套件 (PDK)

文档

发布信息

Evaluation GUI for the ADS8686SEVM-PDK

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 ADS8686SEVM-PDK User's Guide 2019年 11月 11日
数据表 ADS8686S 具有集成模拟前端的 16 通道、16 位、1MSPS、双路、同步采样 ADC 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 4月 8日
证书 ADS8686SEVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 11月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频