ADS8881EVMV2-PDK

ADS8881 18 位 1MSPS 串行接口 SAR ADC 评估模块 V2 PDK

ADS8881EVMV2-PDK

立即订购

概述

ADS8881EVMV2-PDK 是适用于 ADS8881 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的评估平台。此评估套件包括 ADS8881 EVMV2 板、PHI 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

特性
  • 包括对 ADS8881 ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
  • 无需外部电源
  • 交货时随带 PHI EVM 控制器,可方便地通过 USB 2.0(或更高版本)连接至 EVM,以实现电力输送和数字接口
  • 适用于 Windows 7 和 8 的 64 位操作系统的易用评估软件;软件套件包含用于数据采集和分析的图形工具

  • ADS8881 EVMV2 board
  • PHI EVM controller
  • USB cable

Precision ADCs
ADS8881 具有真差分输入、SPI 接口和菊花链的 18 位、1MSPS、单通道 SAR ADC

 

串联电压基准
REF6025 具有集成缓冲器和使能引脚的 2.5V、5ppm/°C 高精度电压基准 REF6045 具有集成缓冲器和使能引脚的 4.5V、5ppm/°C 高精度电压基准
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS8881EVMV2-PDK — ADS8881 18 位 1MSPS 串行接口 SAR ADC 评估模块 V2 PDK

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SBAC168 — ADS8881EVM GUI

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

SBAC168 ADS8881EVM GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 01 六月 2017
lock ADS8881EVM GUI (zip)  — 259833 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
ADS8881EVMV2-PDK ADS8881 18 位 1MSPS 串行接口 SAR ADC 评估模块 V2 PDK

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac168 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac168/sbac168.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC168. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 ADS8881EVMV2-PDK User's Guide (Rev. A) 2017年 10月 4日
证书 ADS8881EVMV2-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 ADS8881EVMV2-PDK User's Guide 2017年 5月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频