AFE539A4EVM

AFE539A4 评估模块

AFE539A4EVM

立即订购

概述

AFE539A4EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 AFE539A4 的功能和性能。AFE539A4EVM 具有板载控制器,可轻松与 GUI 连接。AFE539A4EVM 硬件针对常见的器件应用(热电冷却控制)进行配置。

特性
  • 积分非线性 (INL):5V 输出时 ±1LSB(最大值)
  • 内部基准
  • I2C 和串行外设接口 (SPI)
  • 集成的状态机,预编程为比例积分 (PI) 控制器
精密 DAC (≤10MSPS)
AFE53902-Q1 具有用于多斜率热折返控制的 ADC 和 PWM 输出的汽车类、10 位、双通道智能 DAC AFE539A4 具有电压输出、ADC、EEPROM 和适用于基于直流/直流 TEC 控制的 PI 环路的 10 位、4 通道智能 DAC AFE639D2 具有 TEC 控制功能以及内置 ADC 和 DAC 的双通道 12 位智能模拟前端 (AFE)
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note

AFE539A4EVM is a prototype evaluation module available in limited quantities.

立即订购并开发

评估板

AFE539A4EVM — AFE539A4 evaluation module for four-channel 10-bit smart AFE with PID/TEC control

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

AFE539A4EVM-GUI-LIVE — AFE539A4EVM GUI

评估模块 (EVM) 用 GUI

SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

SMART-DAC-EVM-GUI Smart DAC and smart AFE evaluation module software

close
最新版本
版本: 1.0.2
发布日期: 10 十一月 2023
lock SMART-DAC-EVM-GUI-Installer.zip  — 176250 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
AFE432A3W 具有 10 位 SAR ADC、VDAC、NVM 和 GPI 的 8 位 300mA 电流源 DAC AFE43902-Q1 具有多斜率热折返控制和内置 ADC 的汽车级双通道 8 位智能 DAC AFE439A2 具有 PWM 输出、ADC、PI 环路和适用于基于 H 桥的 TEC 控制的 EEPROM 的 8 位、双通道智能 DAC AFE532A3W 具有 10 位 SAR ADC、10 位 VDAC、NVM 和 GPI 的 10 位、300mA 电流源 DAC AFE53902-Q1 具有用于多斜率热折返控制的 ADC 和 PWM 输出的汽车类、10 位、双通道智能 DAC AFE539A4 具有电压输出、ADC、EEPROM 和适用于基于直流/直流 TEC 控制的 PI 环路的 10 位、4 通道智能 DAC AFE539F1-Q1 具有 PWM 有源放电控制的汽车级单通道十位智能 AFE AFE639D2 具有 TEC 控制功能以及内置 ADC 和 DAC 的双通道 12 位智能模拟前端 (AFE) DAC43204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 8 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC43901-Q1 具有转向指示灯动画和淡入淡出控制功能的汽车级单通道 8 位智能 DAC DAC43902-Q1 具有用于转向指示灯和淡入淡出光控制的 PWM 的汽车类、8 位、双通道智能 DAC DAC53001 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、单通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53002 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、双通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53004 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53004W 采用 WCSP 封装、具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道低功耗 VOUT 和 IOUT 智能 DAC DAC53202 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、双通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204-Q1 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的汽车类、10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204W 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC532A3W 10-bit 300-mA current-source DAC with 10-bit voltage-output DAC, supervisor comparator, NVM and GPI DAC539E4W 采用 WCSP 封装、具有 IF-THEN-ELSE 控制功能的四通道 10 位智能模拟前端 (AFE) DAC539G2-Q1 用于单线错误通信的汽车类、10 位、基于查询表的 GPI 至 PWM 转换器 DAC63001 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、单通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63002 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、双通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63004 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63004W 采用 Wafer Chip Scale Package 且具有 I²C、SPI 和 PWM 的超低功耗四通道 12 位智能 DAC DAC63204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC
硬件开发
评估板
DAC63204EVM DAC63204 四通道、12 位、VOUT 和 IOUT 智能 DAC 评估模块 AFE532A3WEVM AFE532A3W 8 位和 10 位 300mA 电流源 DAC 评估模块 AFE539A4EVM AFE539A4 评估模块 DAC63004WCSP-EVM DAC63004W 采用 Wafer Chip Scale Package (WCSP) 封装的四通道 12 位智能 DAC 评估模块 SMARTDAC-DIY-EVM 智能 DAC 器件的自制评估模块

发布信息

SMART-DAC-EVM-GUI. 

Supports the following devices:

DACx320x, DACx300x, AFE539A4, AFE439A2, AFE639D2, DAC539E4, DAC4390x-Q1, AFEx3902-Q1, DAC539G2-Q1, AFE539F1-Q1, AFEx32A3W.

最新信息

  • Adding support for TEST mode
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 AFE539A4 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 18日
数据表 AFEx39xx 使用电压和 PWM 输出进行 TEC 控制的 12 位、10 位和 8 位智能模拟前端 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 7月 25日
证书 AFE539A4EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 28日

相关设计资源

硬件开发

评估板
BOOSTXL-DAC-PORT 数模转换器 (DAC) BoosterPack™ 插件模块 EK-TM4C1294XL Tiva C 系列 TM4C1294 连接 LaunchPad

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频