BDE-3P-WIRELESS-MODULES

BDE SimpleLink MCU modules

BDE-3P-WIRELESS-MODULES

立即订购

概述

BDE Technology, Inc. is a TI-certified third-party module provider. Based on TI's CCXXXX wireless connectivity products, BDE's modules allow customers to shorten development cycles, reduce design uncertainty, lower production cost and release more competitive products into markets quickly and efficiently.

BDE specializes in providing ultra-low power wireless communication technologies such as Bluetooth® Low Energy, Bluetooth Dual-mode, Sub-1 GHz, Zigbee, Thread, Wi-Fi to OEMs, system integrators, device manufacturers and solution providers worldwide.

Wi-Fi 产品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC CC3301 SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3350 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC WL1837MOD WiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块

 

低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R2 具有 256kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2340R5 具有 512kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 BDE Technology Inc.

立即订购并开发

子卡

BDE-LE2340R5RKP — CC2340R5 Bluetooth Low Energy module

子卡

BDE-BW3301XPX — CC3301 Bluetooth & Wi-Fi combo module

子卡

BDE-BW3301NxM2 — CC3301 Bluetooth & Wi-Fi combo module M.2 Card

子卡

BDE-BW3351xPx — CC3351 双频带蓝牙和 Wi-Fi 组合模块

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 BDE Technology Inc..

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。