BEAGL-BONE-BLACK

BeagleBone® Black 是由 BeagleBoard.org 基金会提供的基于 AM335x 的单板计算机

BEAGL-BONE-BLACK

立即订购

概述

BeagleBone Black 是一款低成本、由社区支持的开发平台,适合开发人员和业余爱好者使用。只需一根 USB 电缆,便可在 10 秒内启动 Linux 并在 5 分钟内开始开发。

特性
  • 存储器:512MB DDR3 RAM、4GB 8 位 eMMC 板载闪存存储
  • 处理器:3D 图形加速器、NEON 浮点加速器、2 个 PRU 32 位微控制器
  • 连接:提供电力和数据传输的 USB 器件、USB 主机、以太网、HDMI、2 个 46 引脚接头
  • 软件兼容性:Debian、Android、Ubuntu、Node.js 上具有 BoneScript 库的 Cloud9 IDE

  • USB Type-A 至 mini-B 线缆
  • 快速入门指南

基于 Arm 的处理器
AM3358 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 BeagleBoard.org Foundation

立即订购并开发

评估板

BEAGL-BONE-BLACK — BeagleBone® Black, community-supported development platform based on Sitara™ AM335x ARM® Cortex®-A8 Processor

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
驱动程序或库

CC33XX-LINUX-AM335 — CC33xx device driver source for AM335x Sitara™ processor

支持的产品和硬件
下载选项

CC33XX-LINUX-AM335 CC33xx device driver source for AM335x Sitara™ processor

close
最新版本
版本: 1.0.0.3
发布日期: 01 五月 2024

CC33XX Linux Driver Linux Installer

校验和

CC33XX Linux Driver Windows Installer

校验和
download tisdk-default-image-am335x-evm.wic.xz  — 492230 K

CC33XX Yocto Image for AM335

校验和
产品
Wi-Fi 产品
CC3301 SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC CC3350 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
硬件开发
评估板
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 M2-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® M.2 卡插件模块 BEAGL-BONE-BLACK BeagleBone® Black 是由 BeagleBoard.org 基金会提供的基于 AM335x 的单板计算机 BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块
接口适配器
BP-CC33-BBB-ADAPT 适用于 BeagleBone Black 开发平台的 BP-CC33xx 接口适配器

文档

发布信息

Click on the links in the table above to download. The CC33xx device driver for AM335x Sitara™ processor delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi Companion-IC devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 BeagleBone Black System Reference Manual 2021年 8月 13日
技术文章 How a SoM accelerates and simplifies processor-based designs PDF | HTML 2021年 12月 6日

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 BeagleBoard.org Foundation.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。