BEAGLEY-AI
基于 AM67A 的 BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI 单板计算机
BEAGLEY-AI
概述
Beagley®AI 是一款开源单板计算机,旨在简化构建智能人机界面 (HMI) 的过程,为可靠的嵌入式系统添加摄像头和高速连接。它拥有功能强大的 64 位四核 A53 处理器,与 C7x DSP 搭配的多个强大 AI 加速器,支持多达三路并发显示输出的集成 50GFLOP GPU 以及包括 USB3.1、PCIe Gen 3、WiFi6 和低功耗 Bluetooth® 5.4 在内的现代连接方式。
该板与扩展系统功能的各种现有配件兼容,如以太网供电 (PoE)、NVMe 存储和 5G 连接。
凭借极具竞争力的价格和用户友好的设计,Beagle Y AI 通过使用 BeagleBoard 经过实践检验的定制 Debian Linux 映像提供了积极的开发体验。
特性
- 三路并发显示输出:HDMI、DSI、LVDS
- 功能强大的 4 TOPS AI 加速器
- 低功耗优化型 A53 内核
- 2 个 MIPI CSI-RX (4L) 或 1 个 MIPI CSI + 1 个 MIPI DSI
- WiFi6/低功耗 Bluetooth® 5.4
- PCIe Gen 3 (1L)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
DDR-CONFIG-J722S — DDR Configuration Tool
版本: 1.0.0
发布日期: 01 四月 2024
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
发布信息
Available on the TI Developer Zone (dev.ti.com)