BOOSTXL-ADS7841-Q1

ADS7841-Q1 12 位 4 通道串行输出采样 ADC BoosterPack™ 插件模块

BOOSTXL-ADS7841-Q1

立即订购

概述

BOOSTXL-ADS7841-Q1 是一个通过 SPI 兼容串行接口对 ADS7841-Q1 4 通道 12 位 SAR ADC 性能进行评估的平台。此评估套件包括 ADS7841-Q1 BoosterPack™ 插件模块和 PC 软件,借助此软件,用户便可配置 ADC、采集数据并进行数据分析。

特性
  • 对 ADS7841-Q1 SAR ADC 进行测试和评估所需的硬件和软件
  • USB 供电,无需外部电源
  • 使用 EK-TM4C1294XL Launchpad™ 评估套件(需单独购买),可通过 USB 连接到 ADS7841-Q1 的便捷通信接口,以实现电力输送以及数字输入和输出
  • 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 64 位操作系统的易用评估软件

  • ADS7841-Q1 BoosterPack plug-in module

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
REG71055 采用 ThinSOT-23 封装的 60mA、5.5V 降压/升压电荷泵

 

Precision ADCs
ADS7841 12 位 4 通道串行输出采样模数转换器 (ADC) ADS7841-Q1 汽车类 12 位 4 通道串行输出采样模数转换器 (ADC)

 

串联电压基准
REF5045 4.5V、3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂、精密串联电压基准

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA2320 双通道、高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS799-Q1 具有使能功能的汽车类 200mA、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BOOSTXL-ADS7841-Q1 — ADS7841-Q1 12 位 4 通道串行输出采样 ADC BoosterPack™ 插件模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估板

EK-TM4C1294XL — 基于 ARM® Cortex®-M4F 的 MCU TM4C1294 互联 LaunchPad™ 评估套件

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SBAC191 — BOOSTXL-ADS7841-Q1 EVM GUI

支持的产品和硬件
下载

SBAC191 BOOSTXL-ADS7841-Q1 EVM GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 19 十二月 2017
lock BOOSTXL-ADS7841-Q1 EVM GUI (zip)  — 99405 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 位 4 通道串行输出采样 ADC BoosterPack™ 插件模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac191 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac191/sbac191.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC191. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 BOOSTXL-ADS7841-Q1 BoosterPack User's Guide 2017年 12月 18日
证书 BOOSTXL-ADS7841-Q1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 12-Bit 4-Channel Serial-Output Sampling Analog-to-Digital Converter.. 数据表 (Rev. C) 2012年 10月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频