BOOSTXL-AUDIO

音频信号处理 BoosterPack 插件模块

BOOSTXL-AUDIO

立即订购

概述

当插入到 LaunchPad™ 开发套件中时,BOOSTXL-AUDIO 音频 BoosterPack™ 插件模块会通过麦克风添加音频输入功能,并通过板载扬声器添加音频输出功能。它还支持耳机输入和输出,并在将插头插入 BoosterPack 时自动启用这些功能。利用该音频输入/输出流,开发人员可以体验连接的 LaunchPad 开发套件上微控制器的数字信号处理 (DSP) 和滤波功能。

提供了各种选项 – 可通过 BoosterPack 上的跳线进行选择 – 以将扬声器连接到 Launchpad 上的处理器:(1) 通过 SPI 将输出音频数据传输到音频 BoosterPack 上提供的 SPI DAC;(2) 直接连接到 LaunchPad MCU 上的 DAC(如果可用)或者 (3) 将 LaunchPad 的 PWM 输出与 BoosterPack 上的基本 R/C 滤波器结合使用,以创建简单的低成本模拟音频信号。

特性
  • 使用板载 14 位 DAC 进行高质量音频回放(如果目标 MCU 具有集成 DAC,则可以忽略)
  • 自动从板载扬声器和麦克风切换至带麦克风的耳机
  • 板载麦克风支持高达 20kHz 的采样率

  • BOOSTXL-AUDIO BoosterPack Plug-In Module
  • Quick Start Guide

MSP430 微控制器
MSP430FR5962 具有 128KB FRAM、8KB SRAM、低功耗加速器、AES、12 位 ADC、DMA 和 76 个 IO 的 16MHz MCU MSP430FR5964 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5992 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430FR5994 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR59941 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、68 个 IO 和 eUSCI 的 16MHz MCU

 

扬声器放大器
TPA301 350mW 单声道 AB 类音频放大器

 

精密 DAC (≤10MSPS)
DAC8311 采用 SC70 封装的 14 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC

 

通用运算放大器
TLV2760 具有关断功能的单通道、3.6V、500kHz、RRIO 运算放大器

 

音频开关
TS3A225E 具有自主麦克风和接地检测功能的 100mΩ 音频插孔开关
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 BOOSTXL-AUDIO BoosterPack 和 MSP-EXP430FR5994 LaunchPad
  2. 选择软件示例并将其导入到 CCS Cloud IDE
  3. 完成演示
  4. 接受高级信号处理培训

立即订购并开发

子卡

BOOSTXL-AUDIO — 音频信号处理 BoosterPack 插件模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
设计工具

BOOSTXL-AUDIO-DESIGN-FILES — 音频信号处理 BoosterPack 插件模块 - 设计文件

代码示例或演示

BOOSTXL-AUDIO-SW

支持的产品和硬件
下载选项

BOOSTXL-AUDIO-SW

close
最新版本
版本: 1.00.00.00
发布日期: 29 三月 2016
download BOOSTXL-AUDIO_Hardware_Design_Files.zip  — 1615 K

BOOSTXL-AUDIO Hardware Design Files

校验和

MSP-EXP430FR5994 Software for Windows

校验和

MSP-EXP430FR5994 Software for Linux

校验和

MSP-EXP430FR5994 Software for Mac OS X

校验和
硬件开发
子卡
BOOSTXL-AUDIO 音频信号处理 BoosterPack 插件模块

发布信息

Click on the links in the table below to download.

This download page includes open-source design files for the BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack Plug-In Module:

  • Hardware: Open-source schematics, layout, bill of materials (BOM), Gerber files, and documentation.
  • Software: Open-source example projects for LaunchPads + BoosterPacks, pre-built firmware images, and documentation.

Note: BoosterPack examples are included in LaunchPad specific software packages.

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack Plug-in Module User's Guide (Rev. A) 2016年 11月 9日
* 更多文献资料 BOOSTXL-AUDIO Software Examples and Design Files 2016年 3月 24日
* 用户指南 BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack Plug-in Module Quick Start Guide 2016年 3月 24日
证书 BOOSTXL-AUDIO EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430FR5994 MSP430FR5994 LaunchPad™ development kit

参考设计

参考设计
TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING 采用 MSP430 FRAM 微控制器的滤波和信号处理参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频