Get started and develop with 2.4GHz-only Wi-Fi modules
See required hardware, software, tools, documentation, and training to add 2.4GHz Wi-Fi networking to your MCU based application.
评估板
BOOSTXL-CC3120MOD — SimpleLink Wi-Fi® CC3120MOD 无线网络处理器 BoosterPack 插件模块
TI.com 上无现货
开发套件
MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU
TI.com 上无现货
评估板
CC31XXEMUBOOST — 适用于 SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 插件模块的高级仿真 BoosterPack
TI.com 上无现货
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
Developing with a TI host microcontroller.
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
版本: 12.7.1
发布日期: 10 五月 2024
校验和
校验和
校验和
校验和
校验和
校验和
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,确认是否能提供支持
-
parametric-filter MSP430 微控制器 -
parametric-filter C2000 实时微控制器 -
parametric-filter 基于 Arm 的微控制器 -
parametric-filter 数字信号处理器 (DSP) -
parametric-filter 基于 Arm 的处理器 -
parametric-filter 信号调节器 -
parametric-filter 毫米波雷达传感器 -
parametric-filter Zigbee 产品 -
parametric-filter Wi-Fi 产品 -
parametric-filter Thread 产品 -
parametric-filter 其他无线技术 -
parametric-filter 低于 1GHz 产品 -
parametric-filter 多协议产品 -
parametric-filter 蓝牙产品 -
parametric-filter 数字电源隔离式控制器
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-R MCU
汽车毫米波雷达传感器
工业毫米波雷达传感器
Sub-1GHz 无线 MCU
发布信息
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
- Installation instructions
- System Requirements
- Update Status: This release will be available as an update to CCS 12.0.0, 12.1.0, 12.2.0, 12.3.0, 12.4.0, 12.5.0, 12.6.0, 12.7.0
- Windows 32bit is not supported with CCSv12. If you are using a 32bit Windows System please use CCSv8.3.1 or earlier.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv12. Support for XDS510 class probes was deprecated years ago for Linux and macOS. If you need to use one of these older probes please use CCSv8.3.1 or earlier.
最新信息
- Please refer to the release notes
软件编程工具
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
版本: 8.6.0
发布日期: 07 二月 2024
校验和
校验和
校验和
产品
C2000 实时微控制器
基于 Arm 的处理器
工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
MSP430 微控制器
Wi-Fi 产品
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-R MCU
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
Sub-1GHz 无线 MCU
发布信息
UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.
最新信息
- Device Support Update
- Synced up with CCS12.6.0 and CCS Theia 1.3.0
- Fixed issues with loading the MSPM0 Bootloader flash library
- Bug Fixes
SIMPLELINK-ACADEMY-CC32XX — SimpleLink™ Academy for CC32xx
版本: 1.00
发布日期: 08 十一月 2022
产品
Wi-Fi 产品
硬件开发
评估板
开发套件
发布信息
SimpleLink Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics for all LaunchPads in the SimpleLink MCU family.