BOOSTXL-DRV8304H

DRV8304H 三相智能栅极驱动器评估模块

BOOSTXL-DRV8304H

立即订购

概述

The BOOSTXL-DRV8304HEVM evaluation module  (EVM) is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8304H gate driver and A2 dual-package MOSFETs.  The EVM has individual DC bus and phase voltage sense as well as individual low-side current shunt amplifiers, making it ideal for sensorless BLDC algorithms. The drive stage is fully protected with short circuit, thermal, shoot-through, and under voltage protection and easily configurable via different hardware configuration pins.

特性
  • 6 V to 38 V Operating Voltage Range
  • 15 A continuous / 20 A peak H-bridge output current
  • Three Integrated Current Shunt Amplifiers
  • Sensored or Sensorless BLDC Firmware Available

Micro-USB Cable

BLDC 驱动器
DRV8304 具有电流分流放大器的 40V(最大值)三相智能栅极驱动器

 

MOSFET
CSD88584Q5DC 采用 5mm x 6mm SON 封装的 50A、40V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET Dual-Cool™ 电源块
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note

BOOSTXL-DRV8304H is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

开始使用

  1. 订购 BOOSTXL-DRV8304H 和 MSP430F5529 LaunchPad
  2. 按照 BOOSTXL-DRV8304H EVM 用户指南中的说明操作

立即订购并开发

评估板

BOOSTXL-DRV8304H — DRV8304H 三相智能栅极驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC702 — DRV8304 Software

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

SLVC702 DRV8304 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 01 十一月 2017
lock DRV8304 Software (zip)  — 116649 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
BLDC 驱动器
DRV8304 具有电流分流放大器的 40V(最大值)三相智能栅极驱动器
硬件开发
评估板
BOOSTXL-DRV8304H DRV8304H 三相智能栅极驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc702 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc702/slvc702.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC702. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 BOOSTXL-DRV8304H EVM User's Guide 2017年 10月 23日
应用手册 MSP430 + DRV83xx 电动工具选型指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 11日
证书 BOOSTXL-DRV8304H EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 BOOSTXL-DRV8304x EVM Sensorless Software User's Guide 2017年 10月 23日
用户指南 BOOSTXL-DRV8304x EVM GUI User’s Guide 2017年 10月 23日
用户指南 BOOSTXL-DRV8304x EVM Sensored Software User's Guide 2017年 10月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频