BOOSTXL-IOLINKM-8

八端口 IO-Link 主站 BoosterPack™

BOOSTXL-IOLINKM-8

立即订购

概述

此 BoosterPack™ 旨在与包含 Sitara™ AM243x MCU 的 LP-AM243 TI LaunchPad™ 套件配合使用。此设计可实现具有快速、确定性时序以及独立周期和比特率配置的八端口 IO-Link 主站。该设计可用于构建远程 IO 网关以连接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或以太网 IP。适用于基于 Sitara ™ 处理器的帧处理程序的可编程实时单元 (PRU) 提供了一种灵活的时序控制和同步方式。

特性
  • 八个具有额外数字输入的 IO-Link 端口
  • 支持 IO-Link 传输速率 COM1、COM2 和 COM3 以及 400µs 周期时间
  • 可为每个端口提供 500mA 电流,并针对所有端口提供过流保护和限制
  • PRU 帧处理程序可实现灵活时序
  • 当与包含处理器和帧处理程序的 LP-AM243 LaunchPad 结合使用时,此 BoosterPack 包含创建八端口 IO-Link 主站所需的所有模拟电路。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR36503 具有 6μA IQ 的 3V 至 65V、0.3A 超小型同步降压转换器

 

Arm Cortex-R MCU
AM2431 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2432 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2434 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

 

I2C 通用 I/O (GPIO)
TCA6424A 具有中断输出、复位和配置寄存器的 24 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

 

IO-Link 和数字 I/O
TIOL112 具有低残余电压和集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器

 

多开关检测接口 (MSDI) IC
SN65HVS883 34V、8 通道数字输入串行器

 

通用运算放大器
TLV9001 单通道、1MHz、轨到轨输入和输出 1.8V 至 5.5V 运算放大器

 

高侧开关
TPS274160 具有可调节电流限制的 36V、160mΩ、1.35A、4 通道工业高侧开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BOOSTXL-IOLINKM-8

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用简报 用于控制边缘设备的工业以太网到 IO-Link 网关 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 5日
用户指南 BOOSTXL-IOLINKM-8 EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 2023年 5月 4日
证书 BOOSTXL-IOLINKM-8_INT157 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 4月 14日
证书 BOOSTXL-IOLINKM-8 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 4月 11日
用户指南 BOOSTXL-IOLINKM-8-Quick_Start_Guide 2022年 11月 1日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LP-AM243 AM243x Arm® MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频