BOOSTXL-TLC2543

具有串行控制和 11 路模拟输入 BoosterPack™ 插件模块的 TLC2543-Q1 12 位 ADC

BOOSTXL-TLC2543

立即订购

概述

BOOSTXL-TLC24531 是一个用于评估 TLC2453-Q1 的平台,TLC2453-Q1 是一款具有 SPI 兼容串行接口的 11 通道、12 位逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。此评估套件包括 TLC2453-Q1 BoosterPack 板和 PC 软件,借助该软件,用户可以配置 ADC、采集数据并进行数据分析。

特性
  • 包括对 TLC2453-Q1 SAR ADC 进行测试和评估所需的硬件和软件
  • USB 供电,无需外部电源
  • 使用 EK-TM4C1294XL LaunchPad™ 开发套件(需单独购买),该开发套件提供了一个可通过 USB 方便地连接到 TLC2543-Q1 ADC 的通信接口,以实现电力输送以及数字输入和输出
  • 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 64 位操作系统的易于使用的评估软件
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
REG71055 采用 ThinSOT-23 封装的 60mA、5.5V 降压/升压电荷泵

 

Precision ADCs
TLC2543-Q1 具有串行控制和 11 路模拟输入的汽车类 12 位模数转换器 (ADC)

 

串联电压基准
REF5045 4.5V、3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂、精密串联电压基准

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA2320 双通道、高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS799-Q1 具有使能功能的汽车类 200mA、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BOOSTXL-TLC2543-Q1 — 具有串行控制和 11 路模拟输入 BoosterPack™ 插件模块的 TLC2543-Q1 12 位 ADC

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估板

EK-TM4C1294XL — 基于 ARM® Cortex®-M4F 的 MCU TM4C1294 互联 LaunchPad™ 评估套件

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 BOOSTXL-TLC2543 EVM User's Guide 2018年 7月 6日
证书 BOOSTXL-TLC2543 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 4月 2日
数据表 12-Bit Analog-to-Digital Converters with Serial Control and 11 Analog Inputs 数据表 (Rev. D) 2008年 5月 6日

相关设计资源

硬件开发

评估板
EK-TM4C1294XL Tiva C 系列 TM4C1294 连接 LaunchPad

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频