BP-CC3351

SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块

BP-CC3351

立即订购

概述

SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 器件可通过运行 Linux® 的处理器主机或运行 RTOS 的 MCU 主机在嵌入式应用中实现实惠、可靠且安全的连接。CC3351 BoosterPackTM 插件模块 (BP-CC3351) 是一款测试和开发板,可轻松连接到 TI LaunchPad 或处理器板,从而实现快速软件开发。

 

此套件可用于 3 种配置:

  • MCU 和 RTOS 评估:BP-CC3351 + LaunchPad 且 MCU 运行 TCP/IP,如 LP-AM243
  • 处理器和 Linux 评估:BP-CC3351 + BP-CC33-BBB-ADAPT + BEAGL-BONE-BLACK
  • 使用 PC 工具进行射频测试:BP-CC3351 + LP-XDS110ET

此外,BP-CC3351 还可以连接到任何其他运行 TCP/IP 协议栈的 Linux 或 RTOS 主机电路板。

特性
  • CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC,采用 QFN 封装
  • 2 x 20 引脚可堆叠连接器(BoosterPack 接头),可连接到 TI LaunchPad 和其他 BoosterPack 插件模块
  • 板载芯片天线,支持基于 SMA/U.FL 的测试
  • SWD 接口支持独立运行和射频测试
Wi-Fi 产品
CC3350 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BP-CC3351

适用于双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 5.2 组合收发器的 CC3351 BoosterPack™

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
驱动程序或库

CC33XX-LINUX-AM62 — CC33xx device driver source for AM62x Sitara Processor

驱动程序或库

CC33XX-LINUX-AM335 — CC33xx device driver source for AM335x Sitara™ processor

支持的产品和硬件
下载选项

CC33XX-LINUX-AM335 CC33xx device driver source for AM335x Sitara™ processor

close
最新版本
版本: 1.0.0.3
发布日期: 01 五月 2024

CC33XX Linux Driver Linux Installer

校验和

CC33XX Linux Driver Windows Installer

校验和
download tisdk-default-image-am335x-evm.wic.xz  — 492230 K

CC33XX Yocto Image for AM335

校验和
产品
Wi-Fi 产品
CC3301 SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC CC3350 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
硬件开发
评估板
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 M2-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® M.2 卡插件模块 BEAGL-BONE-BLACK BeagleBone® Black 是由 BeagleBoard.org 基金会提供的基于 AM335x 的单板计算机 BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块
接口适配器
BP-CC33-BBB-ADAPT 适用于 BeagleBone Black 开发平台的 BP-CC33xx 接口适配器

文档

发布信息

Click on the links in the table above to download. The CC33xx device driver for AM335x Sitara™ processor delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi Companion-IC devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.

驱动程序或库

CC33XX-LINUX-MPU — CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

支持的产品和硬件
下载选项

CC33XX-LINUX-MPU CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

close
最新版本
版本: 1.0.0.3
发布日期: 01 五月 2024

CC33XX Linux Driver Linux Installer

校验和

CC33XX Linux Driver Windows Installer

校验和
download tisdk-default-image-am62axx-evm.wic.xz  — 471187 K

CC33XX Yocto Image for AM62A

校验和
download tisdk-default-image-am335x-evm.wic.xz  — 492182 K

CC33XX Yocto Image for AM335

校验和
download tisdk-default-image-am62xx-evm.wic.xz  — 919323 K

CC33XX Yocto Image for AM62

校验和
download tisdk-default-image-am62pxx-evm.wic.xz  — 919369 K

CC33XX Yocto Image for AM62P

校验和
产品
Wi-Fi 产品
CC3301 SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC CC3350 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
硬件开发
接口适配器
BP-CC33-BBB-ADAPT 适用于 BeagleBone Black 开发平台的 BP-CC33xx 接口适配器
评估板
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 M2-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® M.2 卡插件模块 BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块

发布信息

Click on the links in the table above to download. The CC33xx Linux device driver delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi Companion-IC devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.

应用软件和框架

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
下载选项

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx

close
最新版本
版本: 2.1.3
发布日期: 01 五月 2024
lock SWT-2.1.3-linux-x64-installer.run  — 98778 K

SimpleLink WiFi ToolBox Installer

校验和
lock SWT-2.1.3-windows-x64-installer.exe  — 106974 K

SimpleLink WiFi ToolBox Windows Installer

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
Wi-Fi 产品
CC3301 SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC CC3350 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
硬件开发
接口适配器
BP-CC33-BBB-ADAPT 适用于 BeagleBone Black 开发平台的 BP-CC33xx 接口适配器
评估板
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 M2-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® M.2 卡插件模块 BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块

文档

发布信息

Click on the links in the table above to download. The SimpleLink Wi-Fi Toolbox delivers a collection of tools to help develop and test connected applications on Texas Instruments Wi-Fi Companion-IC devices. 

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 SimpleLink CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth BoosterPack 插件模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频