BQ27320EVM-766

具有集成 LDO 的 bq27320 系统侧电量监测计评估模块

BQ27320EVM-766

立即订购

概述

德州仪器 (TI) bq27320-G1 系统侧锂离子电池电量监测计是一款微控制器外设,此外设能够提供针对单节锂离子电池组的电量监测。该器件只需极少的系统微处理器固件开发。bq27320-G1 采用补偿放电终止电压电量监测算法进行电量监测,并提供剩余电池容量、充电状态、续航时间、电池电压、温度和运行状况等信息。

特性
  • 设置和配置极其简单
  • 客户无需 TI 支持即可自行调节化学参数
  • 可配置中断可节省系统功耗,并使主机无需进行持续轮询

External temperature thermistor NOT included

电池电量监测
BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ27320EVM-766 — 具有集成 LDO 的 bq27320 系统侧电量监测计评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
软件编程工具

BQ-PRODUCTION-SINGLE-CELL-SW — Production software for single cell battery fuel (gas) gauges

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
下载选项

BQ-PRODUCTION-SINGLE-CELL-SW Production software for single cell battery fuel (gas) gauges

close
最新版本
版本: 3.0.2
发布日期: 30 十一月 2022

Single Cell bqProduction software for bq27320

校验和

Single Cell bqProduction software for bq27z561

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
电池电量监测
BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z561-R1 适用于 1 节锂离子电池包的 Impedance Track™ 电池电量监测计解决方案 BQ27Z561-R2 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案
硬件开发
评估板
BQ27320EVM-766 具有集成 LDO 的 bq27320 系统侧电量监测计评估模块 BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块

发布信息

Overview

SingleCellbqProduction offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI Battery Battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different types of calibration to provide desired levels of accuracy and finally validating limits for calibration parameters to spike out any inconsistencies in material. SingleCellbqProduction offers three(3) levels of access to allow strict control over the manufacturing process with the assembly line operator only having access to the "Start" button. SingleCellbqProduction supports 1 station from a single computer and has inbuilt capability to maintain log files for the processed printed circuits boards. The bqMTester hardware is incompatible with some single cell gauges.

Operating systems: Windows XP, Windows 7, Windows 10

Requires: MKST-3P-ALT-EV2300 (MKS-SAI-001), Precision voltage and current source/sink for calibration.

Features

  • Support for MKST-3P-ALT-EV2300
  • Control from a graphical user interface
  • Run 1 station from a single computer
  • Uses industry standard Motorola srec format Golden image programmer
  • Calibration and test automation/programming
  • Calibration limits filter to detect anomalies

最新信息

  • Support for BQ27Z561 as a target
  • Support for MKST-3P-ALT-EV2300 as the USB interface board
  • Separate installers for BQ27320 and BQ27z561
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 BQ27320EVM-766 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 bq27320 Evaluation Module User's Guide 英语版 2016年 3月 31日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频