CAPTIVATE-FR2633

电容式触控 MSP430FR2633 MCU 主板

CAPTIVATE-FR2633

立即订购

概述

The CapTIvate™ MSP430FR2633 MCU board (CAPTIVATE-FR2633) is a simple evaluation board for evaluating capacitive touch and proximity sensors through the use of plug-in sensor boards (sold seperately).  The MCU board has a 20-pin female debug connector for debugging the on-board MSP430FR2633 CapTIvate MCU and a 48-pin sensor panel connector for connecting to external capacitive touch sensors.  Also included on the MCU board is a partially filled out BoosterPack™ plug-in module header, which enables limited LaunchPad™ and BoosterPack ecosystem support.  Currently supported kits include the MSP-EXP432P401R, BOOSTXL-CC2650MA, and BOOSTXL-K350QVG-S1 in the Access Control Panel with Bluetooth Low Energy and Capacitive Touch Reference Design (TIDM-1004) and the MSP-EXP432P401R and BOOSTXL-K350QVG-S1 in the SimpleLink™ MSP432™ MCU With MSP430™ Capacitive Touch MCU, Haptics, and LCD Reference Design (TIDM-CAPTIVATE-MSP432).

特性
  • Interfaces to CapTIvate ecosystem sensor panel boards such as the CAPTIVATE-BSWP
  • 16 capacitive touch enabled IOs available on the sensor panel connector
  • Limited BoosterPack module support
  • Provision for an external 2-pin power header that can be used to provide external power to the PCB

  • CAPTIVATE-FR2633 MCU board
  • CAPTIVATE-PGMR not included; CAPTIVATE-PGMR is required for tuning and programming
  • CapTIvate sensor boards not included; bundle a TI-provided sensor board below or use your own sensor board for evaluation.

MSP430 微控制器
MSP430FR2532 具有 8 个触摸 IO(8 个传感器)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2533 具有 16 个触摸 IO(24 个传感器)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2632 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2633 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CAPTIVATE-FR2633 — 电容式触控 MSP430FR2633 MCU 主板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
硬件编程工具

CAPTIVATE-PGMR — MSP430 CapTIvate MCU 编程器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
开发套件

CAPTIVATE-PHONE — 具有触觉反馈功能的电容式触控互电容传感器演示板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估板

CAPTIVATE-BSWP — 电容式触控自电容按钮、滑块、滚轮和接近传感器演示板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应用软件和框架

MSPCAPTDSNCTR — MSP CapTIvate 设计中心 GUI

支持的产品和硬件
下载选项

MSPCAPTDSNCTR MSP CapTIvate 设计中心 GUI

close
最新版本
版本: 1.83.00.08
发布日期: 16 五月 2020
download Captivate Design Center for Windows  — 56782 K

Captivate Design Center for Windows

校验和
download Captivate Design Center for Mac OS X  — 53423 K

Captivate Design Center for Mac OS X

校验和
download Captivate Design Center for Linux  — 56231 K

Captivate Design Center for Linux

校验和
产品
MSP430 微控制器
MSP430FR2512 具有 4 个触摸 IO(4 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2522 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2532 具有 8 个触摸 IO(8 个传感器)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2533 具有 16 个触摸 IO(24 个传感器)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2632 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2633 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2672 具有 16 个 I/O(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、27 个 I/O、12 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2673 具有 16 个 I/O(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、27 个 I/O、12 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2675 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 个 IO、12 位 ADC、105C 的电容式触控 MCU MSP430FR2676 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 个 IO、12 位 ADC、105C 的电容式触控 MCU
硬件开发
评估板
CAPTIVATE-BSWP 电容式触控自电容按钮、滑块、滚轮和接近传感器演示板 CAPTIVATE-FR2633 电容式触控 MSP430FR2633 MCU 主板 CAPTIVATE-FR2676 电容式触控 MSP430FR2676 MCU 主板 CAPTIVATE-METAL 适用于 CapTIvate™ 开发套件的触摸金属电容式传感附加电路板
开发套件
CAPTIVATE-PHONE 具有触觉反馈功能的电容式触控互电容传感器演示板
硬件编程工具
CAPTIVATE-PGMR MSP430 CapTIvate MCU 编程器

发布信息

CapTIvate™ brings together an exciting new capacitive touch measurement technology, a powerful CapTIvate™ Design Center GUI, a versatile hardware development platform and a full feature capacitive touch software library, creating the next step in evolution for capacitive touch sensor design. The CapTIvate™ Design Center is a rapid development tool that accelerates capacitive touch designs for CapTIvate™ Technology enabled MSP430 devices. By helping guide the product developer through the capacitive touch development process, the CapTIvate™ Design Center can simplify and accelerate any touch design through the use of innovative user graphical interfaces, wizards and controls.

最新信息

  • CapTIvate Technology Guide
    • Add the Temperature Drift information in Design Guide section
    • Update the Devices section with key sensing parameters and comparison between two generations
  • Software Library
    • Add the support for new devices MSP430FR2672 and MSP430FR2673
  • Design Center
    • Please re-create the projects created from the previous version to get all the new features.
    • Added support for TrackPad sensors
    • Minor bug fixes
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 MSP-CAPT-FR2633 MSP CapTIvate™ MCU development kit user's guide 2019年 1月 23日
* 用户指南 CapTIvate™ Technology Guide 2018年 1月 17日
数据表 MSP430FR263x、MSP430FR253x 电容式触控感应混合信号微控制器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 5月 19日
应用手册 电容式触控应用中的灵敏度、SNR 和设计裕度 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 6月 6日
证书 CAPTIVATE-FR2633 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
BOOSTXL-CC2650MA TI SimpleLink 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack 插件模块 CAPTIVATE-BSWP 电容式触控自电容按钮、滑块、滚轮和接近传感器演示板 CAPTIVATE-METAL 适用于 CapTIvate™ 开发套件的触摸金属电容式传感附加电路板
开发套件
BOOSTXL-K350QVG-S1 Kentec QVGA 显示屏 BoosterPack CAPTIVATE-PHONE 具有触觉反馈功能的电容式触控互电容传感器演示板
硬件编程工具
CAPTIVATE-PGMR MSP430 CapTIvate MCU 编程器

软件开发

应用软件和框架
MSPCAPTDSNCTR 适用于 MSP430™ 电容式感应 MCU 的 CapTIvate™设计中心 GUI

参考设计

参考设计
TIDM-CAPTIVATE-MSP432 采用 MSP430 电容式触控 MCU、触觉元件和 LCD 的 MSP432™ MCU 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频