CC256X-CERTIFICATION

适用于双模蓝牙的无线电认证

CC256X-CERTIFICATION

下载

概述

Are you looking for CC256x module certification support? CC256x-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of your product. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our evaluation boards.
特性
  • The CC256X-REPORTS link provides access to Dual mode BTcertification reports for:
    • CC256x modules
    • CC256x Evaluation boards (note: reports for evaluation boards are for reference only)
  • The CC256X-REQUEST link provides:
    • A TI letter of authorization for FCC and ISED when requested by the customer's regulatory test house
  • The CC256X-RESOURCES link provides:
    • Certification support for regions not currently supported by the CC256MODx modular certification
    • CC2564MODx design information for regulatory compliance when requested by the customer's regulatory test house.
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

认证

CC256X-REPORTS 报告:CC256x 法规认证报告

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC2564 具有增强数据速率 (EDR)、低功耗 (LE) 模块和 ANT 的 Bluetooth® 4.0 CC2564C 具有基本速率 (BR)、增强数据速率 (EDR) 和低功耗 (LE) 模块的 Bluetooth® 5.1 CC2564MODA 具有基本速率、增强数据速率和带集成天线的低功耗 (LE) 模块的 Bluetooth® 4.1 CC2564MODN 具有基本速率 (BR)、增强数据速率 (EDR) 和低功耗 (LE) 模块的 Bluetooth® 4.1
硬件开发
评估板
BOOST-CC2564MODA TMP107 BoosterPack 模块 CC2564MODAEM CC2564 具有集成天线的双模蓝牙模块评估板 CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® 双路模式模块评估版 CC256XCQFN-EM CC2564C 双模 Bluetooth® 控制器评估模块 CC256XQFNEM 双模 Bluetooth® CC2564 评估板
下载选项

CC256X-REPORTS 报告:CC256x 法规认证报告

close
最新版本
版本: 5.20.00.00
发布日期: 14 四月 2021
产品
Wi-Fi 产品
CC2564 具有增强数据速率 (EDR)、低功耗 (LE) 模块和 ANT 的 Bluetooth® 4.0 CC2564C 具有基本速率 (BR)、增强数据速率 (EDR) 和低功耗 (LE) 模块的 Bluetooth® 5.1 CC2564MODA 具有基本速率、增强数据速率和带集成天线的低功耗 (LE) 模块的 Bluetooth® 4.1 CC2564MODN 具有基本速率 (BR)、增强数据速率 (EDR) 和低功耗 (LE) 模块的 Bluetooth® 4.1
硬件开发
评估板
BOOST-CC2564MODA TMP107 BoosterPack 模块 CC2564MODAEM CC2564 具有集成天线的双模蓝牙模块评估板 CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® 双路模式模块评估版 CC256XCQFN-EM CC2564C 双模 Bluetooth® 控制器评估模块 CC256XQFNEM 双模 Bluetooth® CC2564 评估板

文档

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to CC2564MODNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC2564MODAEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xQFNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xCQFN-EM Reference Only Certification Reports

Link to BOOST-CC2564MODA Reference Only Certification Reports

发布信息

This page provides access to the Dual Mode BT certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down version, the customer is responsible for their own certification.

最新动态

  • Updated CE certification reports for CC2564 Modules
认证

CC2564MODX-REQUEST 请求:CC2564MODx 认证支持请求(FCC 和 ISED)

支持的产品和硬件
认证

CC2564MODX-RESOURCES 资源:认证所需的 CC2564MODx 支持文档

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

Wi-Fi 产品
CC2564 具有增强数据速率 (EDR)、低功耗 (LE) 模块和 ANT 的 Bluetooth® 4.0 CC2564C 具有基本速率 (BR)、增强数据速率 (EDR) 和低功耗 (LE) 模块的 Bluetooth® 5.1 CC2564MODA 具有基本速率、增强数据速率和带集成天线的低功耗 (LE) 模块的 Bluetooth® 4.1 CC2564MODN 具有基本速率 (BR)、增强数据速率 (EDR) 和低功耗 (LE) 模块的 Bluetooth® 4.1
评估板
BOOST-CC2564MODA TMP107 BoosterPack 模块 CC2564MODAEM CC2564 具有集成天线的双模蓝牙模块评估板 CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® 双路模式模块评估版 CC256XCQFN-EM CC2564C 双模 Bluetooth® 控制器评估模块 CC256XQFNEM 双模 Bluetooth® CC2564 评估板

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK 基于 Stonestreet One Bluetopia 的 TI 蓝牙堆栈
应用软件和框架
WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS 用于 WL18XX 模块的 WiLink™ 无线工具
驱动程序或库
CC256XC-BT-SP 适用于 CC256xC 的 Bluetooth® 服务包 CC256XM4BTBLESW 基于 TM4C MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈 CC256XMS432BTBLESW 基于 MSP432 MCU 的 TI 双模蓝牙协议栈 CC256XMSPBTBLESW 用于 MSP430 上的 CC256x 的 Stonestreet One BT+BLE 堆栈和配置文件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频