CIRCUIT060001
单电源、低侧、单向电流检测电路
CIRCUIT060001
概述
此单电源低侧电流感应解决方案可以准确地检测最大为 1A 的负载电流,并将其转换为 50mV 至 4.9V 的电压。可以根据需要调节输入电流范围和输出电压范围,并且可以使用更大的电源来适应更大的摆幅。
特性
- 温度感应范围:25°C 至 50°C
- 输出范围:0.05V 至 3.25V
- 采用一半电源电压作为基准的 3.3V 单电源
MSP430 微控制器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
立即开始
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 10
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电子书 | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. C) | 2023年 12月 18日 | ||||
电子书 | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. B) | 2022年 10月 5日 | ||||
电子书 | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022年 4月 12日 | ||||
应用手册 | 具有集成式精密增益的低漂移、低侧双向电流感测电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 30日 | |
应用简报 | 精密低侧电流测量 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | 2021年 8月 23日 | |||
电路设计 | 具有 MSP430 SAC 的单电源低侧单向电流感应电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 6月 23日 | |
应用手册 | How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 | |||
用户指南 | 0-A to 1-A Single-Supply Low-Side Current-Sensing Solution Design Guide (Rev. B) | 2015年 12月 11日 | ||||
设计指南 | +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide | 2014年 12月 8日 | ||||
用户指南 | TIPD104 设计参考指南 | 2013年 9月 19日 |