CIRCUIT060010
PWM 发生器电路
CIRCUIT060010
概述
该电路利用一个三角波发生器和比较器生成一个 500kHz 的脉宽调制 (PWM) 波形,其占空比与输入电压成反比。运算放大器和比较器可生成一个三角波形,该波形施加到第二比较器的反相输入端。输入电压施加到第二比较器的同相输入端。通过将输入波形与三角波进行比较,可生成 PWM 波形。第二比较器放置在误差放大器的反馈环路中,用于提高输出波形的精度和线性度。
特性
- 采用一半电源电压作为基准的 5V 单电源
- 输入范围:-2V 至 2V
- 输出范围:0V 至 5V
通用运算放大器
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
比较器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电子书 | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. C) | 2023年 12月 18日 | ||||
电子书 | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. B) | 2022年 10月 5日 |