CIRCUIT060039
采用电流检测放大器的低电流(微安级)高侧电流检测电路
CIRCUIT060039
概述
该电路演示了如何使用电流检测放大器来精确、可靠地测量微安级小电流并最大程度地扩大动态范围。以下误差分析可应用于许多电流检测放大器。该设计依赖于使用精密的低输入偏置电流检测放大器以及分析由大分流电阻器上的输入偏置电流导致的动态误差。
特性
- 输入:
- Iload = 1μA - 104μA
- Vcm = –0.1V ≤ Vcm ≤ 40V
- 输出:
- Vout = 31.0mV (1μA) 和 3.224V (104μA)
- 电源:
- Iqmax = 65μA
- Vvs = 3.3V
- Vee = 0V
- 温度
- 低 = 0°C
- 高 = 85°C
模拟电流检测放大器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用简报 | 使用运算放大器进行高侧电流检测 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |
电子书 | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022年 4月 12日 | ||||
选择指南 | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021年 9月 20日 | ||||
电路设计 | 具备电流检测放大器的低(微型放大器)高侧双向电流检测电路 | 英语版 | 2019年 1月 24日 |