CIRCUIT060066
反相双电源至单电源放大器电路
CIRCUIT060066
概述
该双电源至单电源反相放大器可将 ±10V 信号转换为 0V 至 5V 信号,以用于 ADC。可以使用给定的公式轻松调节电平。只要第一级输出为低阻抗,就可以将缓冲器替换为其他 ±15V 配置,以适应所需的输入信号。
特性
- 输入:Vi = -10 V 至 10 V
- 输出:Vo = 0.2 V 至 4.8 V
- 电源:
- Vcc = 15 V
- Vee = -15 V
- VDD = 5 V
- Vref = 4.096 V
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电路设计 | 反相双电源至单电源放大器电路 | 英语版 | 2019年 2月 13日 |