DAC38RF80EVM

DAC38RF80 评估模块

DAC38RF80EVM

立即订购

概述

DAC38RF80EVM 是用于评估 DAC38RF80/84/90 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估。它适合与基于 FPGA 的图形发生器卡 TSW14J56EVM(修订版 B 及以上版本)搭配使用。该 EVM 上提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。

特性
  • 可对采样率高达 9GSPS 的 DAC38RF80/84/90 进行评估
  • 支持针对各类 FMC 的高达 12.5Gbps 的 SerDes 信令速率
  • 具有出色相位噪声的两个片上 PLL 可简化系统时钟生成;此外还支持外部时钟模式
  • 2:1 阻抗变压器可帮助提供交流耦合输出,实现平衡至不平衡转换
  • 简便易用的软件界面和数据图形生成工具


Power Adapter
USB Cable

高速 DAC (> 10MSPS)
DAC38RF84 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM27761 具有集成 LDO 的低噪声稳压反相器 TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器 TPS62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器

 

发送器
DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF90 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)

 

时钟抖动清除器和同步器
LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

 

电子保险丝和热插拔控制器
TPS2400 具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5907 具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器 TPS74401 3A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器 TPS7A8101 具有使能功能的 1A、高 PSRR、可调节超低压降稳压器 TPS7A85 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85A 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC38RF80EVM — DAC38RF80 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC722 — DAC38RF8x EVM GUI

支持的产品和硬件
下载

SLAC722 DAC38RF8x EVM GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 04 八月 2020
lock DAC38RF8x EVM GUI (zip)  — 216778 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
高速 DAC (> 10MSPS)
DAC38RF85 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
发送器
DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF83 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器
硬件开发
评估板
DAC38RF80EVM DAC38RF80 评估模块 DAC38RF82EVM DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块 DAC38RF89EVM DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 插值 5GHz 和 7.5GHz PLL DAC 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac722 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac722d/slac722d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC722. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DAC38RF8xEVM User's Guide (Rev. A) 2017年 3月 24日
证书 DAC38RF80EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 RF Sampling DAC with 800 MHz of IBW LTE 2016年 10月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频