DAC39RF10EVM

DAC39RF10 评估模块

DAC39RF10EVM

立即订购

概述

DAC39RF10EVM 是德州仪器 (TI) 用于评估 DAC39RF10 数模转换器 (DAC) 的评估板。DAC39RF10 是一款双通道、16/08 位 DAC。DAC39RF10 是具有 16 位分辨率的单通道和双通道数模转换器 (DAC) 系列。此类器件可用作单通道或双通道非内插 DAC。该器件还可用作采用直接射频采样模式或基带模式的内插 DAC。单通道模式下的最大输入数据速率为 20.48GSPS,双通道模式或基带模式下的最大输入数据速率为 10.24GSPS。该器件可在超过 8GHz 的载波频率下生成具有高达 10GHz、7.5GHz 和 5GHz 信号带宽(8、12 和 16 位输入分辨率)的信号,从而支持对 C 带至 X 带进行直接采样。高采样率、输出频率范围、64 位 NCO 频率分辨率和任何具有相位相干的跳频也使得 DAC39RF10 能实现任意波形生成 (AWG) 和直接数字合成 (DDS)。符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的串行接口具有 16 个接收器对,速率高达 12.8Gbps。该接口符合 JESD204B 和 JESD204C 子类 1 标准,可通过使用 SYSREF 实现确定性延迟和多器件同步。

特性
  • 片上平衡-非平衡变压器耦合模拟输出,支持各种源和频率
  • 易于使用的软件 GUI,可通过 USB 接口并根据各种配置要求对 DAC39RF10、LMX1204 和 LMK04828 器件进行配置
  • 使用高速数据转换器专业软件快速评估 DAC 性能
  • 轻松连接至 TSW14J59EVM 数据图形发生器卡
射频 PLL 与合成器
LMX1204 支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器

 

时钟抖动清除器和同步器
LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

 

高速 DAC (> 10MSPS)
DAC39RF10 16 位、2 通道、20.48GSPS、12GHz 射频数模转换器 DAC39RF10EF 输入速率受限的 16 位、双通道、20.48GSPS、12GHz 射频数模转换器 DAC39RF12 16 位、双通道、24GSPS、12GHz 射频数模转换器 DAC39RFS10 16 位、单通道、20.48GSPS、12GHz 射频数模转换器 DAC39RFS10-SEP 抗辐射、30krad、16 位、单通道 10.4GSPS、12GHz 射频‌数模转换器 (DAC) DAC39RFS10EF 输入速率受限的 16 位、单通道、20.48GSPS、12GHz 射频数模转换器 DAC39RFS12 16 位、单通道、24GSPS、12GHz 射频数模转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC39RF10EVM

DAC39RF10 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC39RF10EVM-GUI — DAC39RF10EVM-GUI

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

DAC39RF10EVM-GUI DAC39RF10EVM-GUI

close
最新版本
版本: 2.0.37
发布日期: 04 十一月 2023
lock DAC39RF10-Installer-2.0.37.zip  — 22609 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
高速 DAC (> 10MSPS)
DAC39RF10 16 位、2 通道、20.48GSPS、12GHz 射频数模转换器
硬件开发
评估板
DAC39RF10EVM DAC39RF10 评估模块

发布信息

GUI software for use with the DAC39RF10EVM

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 DAC39RF10EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 4月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频