DAC63204EVM
DAC63204 四通道、12 位、VOUT 和 IOUT 智能 DAC 评估模块
DAC63204EVM
概述
DAC63204 评估模块 (EVM) 是一个平台,用于评估采用各种配置的 DAC63204、DAC53204 和 DAC43204 (DACx3204) 商用缓冲电压和电流输出数模转换器 (DAC) 的性能。
DAC63204EVM 的 GUI 可用于评估 DACx3204 特定的性能和应用。
DAC63204EVM 具有一个板载控制器,允许 EVM 直接连接到计算机以与 GUI 配合使用。DAC63204EVM 有两个与 BOOSTXL-DAC-port 兼容的 16 引脚连接器,因此可与 EK-TM4C1294XL LaunchPad™ 开发套件(优先级高于板载控制器时)配合使用。
特性
- 积分非线性 (INL):5V 输出时 ±1LSB(最大值)
- 内部基准
- I2C 和串行外设接口 (SPI)
- 电压和电流输出
精密 DAC (≤10MSPS)
立即订购并开发
DAC63204EVM — DAC63204 evaluation module for four-channel, 12-bit, VOUT and IOUT smart DAC
SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software
SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
硬件开发
评估板
发布信息
SMART-DAC-EVM-GUI.
Supports the following devices:
DACx320x, DACx300x, AFE539A4, AFE439A2, AFE639D2, DAC539E4, DAC4390x-Q1, AFEx3902-Q1, DAC539G2-Q1, AFE539F1-Q1, AFEx32A3W.
最新信息
- Adding support for TEST mode
DAC63204EVM-GUI — DAC63204 evaluation module GUI
DAC63204EVM-GUI — DAC63204 evaluation module GUI
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
硬件开发
评估板
发布信息
Updated release of the DAC63204EVM-GUI. Version 1.1.0 now has I2C and SPI capability.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DAC63204EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 11月 9日 | ||
证书 | DAC63204EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 11月 23日 |