DAC7760EMC-EVM

DAC7760 增强型评估模块

DAC7760EMC-EVM

立即订购

概述

 

The DAC7760EMC-EVM (EMC enhanced evaluation module) provides an easy to use platform for evaluation of the performance and operating characteristics of the DAC7760 (12-bit, Voltage Output  & Current Output DAC) in harsh industrial environments. The EVM is a complete evaluation kit that includes a USB-based board (SM-USB-DIG), USB cable, and evaluation software for use with a personal computer equipped with Microsoft™ Windows XP and Windows 7 operating systems.

 

特性

 

  • Protection circuitry against IEC61000-4 ESD, EFT, CI, and RI test standards
  • 4kV Galvanic Isolation between host MCU and DAC7760
  • LabVIEW™ based PC Evaluation Software

 

精密 DAC (≤10MSPS)
DAC7760 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 12 位、单通道、可编程电流/电压输出 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC7760EMC-EVM — DAC7760 增强型评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

DACX760EVM-SW — 用于 DAC7760EVM 和 DAC8760EVM 的软件

支持软件

SBOC433 — DAC7760EVM and DAC8760EVM Software

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

SBOC433 DAC7760EVM and DAC8760EVM Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 13 八月 2018

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC7760 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 12 位、单通道、可编程电流/电压输出 DAC DAC8760 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流/电压输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC7760EMC-EVM DAC7760 增强型评估模块 DAC7760EVM DAC7760EVM - 用于 12 位可编程电流和电压输出 DAC 的评估模块 DAC8760EMC-EVM DAC8760 增强型评估模块 DAC8760EVM DAC8760EVM - 用于 16 位可编程电流/电压输出 DAC 的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sboc433 or www.ti.com.cn/lit/xx/sboc433b/sboc433b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBOC433. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DACx760EMC-EVM User's Guide 2014年 4月 24日
数据表 DACx760 适用于 4-20mA 电流环路应用的单通道、12 位和 16 位可编程电流和电压输出数模转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 3月 28日
证书 DAC7760EMC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频