DAC8218EVM

DAC8218 评估模块

DAC8218EVM

立即订购

概述

DACxx18EVM 具有 DAC7718、DAC8218 或 DAC8718 数模转换器。该 EVM 提供简单快捷的方法来评估这款高分辨率串行输入模数转换器 (DAC) 的功能和性能。默认情况下,DACxx18EVM 被设计为在双极输出范围内工作,但是也可以通过正确配置两个跳线将它配置为在单极输出范围内工作。EVM 提供串行接口头以轻松连接所有主机微处理器或 TI DSP 基本系统。已安装的精密电压基准 +5VDC 和 +2.5VDC 可通过板载跳线进行选择。REF5050(+5.0VDC 电源)和 REF5025 (+2.5VDC) 与具有各种参考值的 REF50xx 系列引脚兼容。

特性
  • 支持单极和双极操作模式
  • 包含 DACxx18 系列所需的所有支持电路
  • 可轻松连接 TI DSP 基本通信系统的串行接口头
  • 电压基准选项:板载 5V、板载 2.5V 或外部电压
  • 用于控制 DAC 控制引脚的板载跳线
  • 与 TI 模块化 EVM 系统兼容
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC8218 八通道、低功耗、14 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC8218EVM — DAC8218 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 DAC8218EVM User's Guide (Rev. A) 2011年 5月 11日
证书 DAC8218EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 Octal, 14-Bit, Low-Power, High-Voltatge Output, Serial Input D/A Converter 数据表 (Rev. A) 2009年 12月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频