DDC2256AEVM
DDC2256A 256 通道电流输入模数转换器评估模块
DDC2256AEVM
概述
DDC2256AEVM 评估模块 (EVM) 是一款评估套件,适用于 256 通道的电流输入 24 位模数 (A/D) 转换器 DDC2256A。该 EVM 套件由 DUT 板和采集板组成,包括 2 个 DDC2256A 器件、1 个用于器件通信/配置的 FPGA、用于存储临时数据的 36MB 内存,以及 1 个用于连接 PC 的 USB 接口。该 EVM 包括所有必要的控制信号和板载电力生成,极大地降低了对外部设备的需求。最后,该评估系统还包括适用于 Microsoft® Windows® 的易于使用的软件。
特性
- 用于在系统式设置中评估 2 个 DDC2256A 器件的一体式解决方案
- 板载 FPGA、内存和 USB 接口可支持进行大样本数据集的数据采集和分析
- 灵活的电源配置可用于简单或高级实验
- 各种输入电压配置可支持进行多种使用案例评估
- GUI 软件可实现对 DDC2256A 器件模式和功能的轻松控制
- DDC2256 Capture Board
- DDC2256A DUT Board
- Power Cables
- USB 2.0 Cable
计算机断层扫描 (CT) AFE
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DDC2256AEVM Introduction User's Guide | 2016年 4月 1日 | |||
证书 | DDC2256AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |