DEM-OPA-MSOP-2A

采用 MSOP-8 封装的双路运算放大器评估模块

DEM-OPA-MSOP-2A

立即订购

概述

The DEM-OPA-MSOP-2A demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's dual, high speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 8-lead MSOP (DGK) package.
 
For more information on these types of op amps, as well as good PCB layout techniques, see the individual op amp datasheets.


Unpopulated Circuit Board
User's Guide

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA2607-Q1 汽车类双通道 50MHz 解补偿轨到轨输出 CMOS 运算放大器 OPA2822 双路、宽带、低噪声 SpeedPlus™ 运算放大器 OPA2830 二路、低功耗、单电源宽带运算放大器 OPA2832 双通道低功耗高速固定增益运算放大器 OPA2834 超低功耗、50MHz 轨到轨输出、负电源轨输入、电压反馈运算放大器 OPA2863 双路低功耗 110MHz 12V 轨到轨输入和输出 (RRIO) 电压反馈放大器 THS4221 单通道和双通道 (THS4222) 低失真高速轨到轨输出运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DEM-OPA-MSOP-2A — 采用 MSOP-8 封装的双路运算放大器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 DEM-OPA-MSOP-2A User's Guide (Rev. A) 2006年 5月 25日
证书 DEM-OPA-MSOP-2A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DEM-OPA-SO-2A 采用 SO-8 封装的双路运算放大器评估模块 DEM-OPA-SO-2B 采用 SO-8(同相)封装的双路运算放大器评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频