DLPLCR4500EVM
DLP® LightCrafter™ 4500
DLPLCR4500EVM
概述
DLP® LightCrafter™ 4500 开发模块可提供灵活的光导解决方案,该解决方案具有高亮度和高分辨率特性,适用于工业、医疗和科学应用。DLP LightCrafter 4500 采用 0.45 WXGA 芯片组并以小型封装提供分辨率、亮度和可编程能力的完美组合。
开发人员可以通过 DLP LightCrafter 4500 的基于 USB 的应用程序编程接口 (API) 和易于使用的图形用户界面 (GUI) 轻松地创建、存储和显示高速图形序列。两个可配置的输入/输出触发器可以方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。DLP LightCrafter 4500 的功能集使其成为为工业 3D 机器视觉扫描仪、医疗成像设备、光谱仪等应用供电的理想平台。
DLP LightCrafter 4500 开发模块附带:
- DLP 0.45 WXGA 芯片组
- RGB LED 光源引擎
- DMD 控制器板
电缆和电源单独销售。点击此处,订购电源。
特性
- 具有 150L 光输出的 RGB LED 光引擎
- 具有 0-5A 电流的板载 LED 驱动器
- RGB LED 同步运行
- 具有以本机 DLP4500 分辨率 (912x1140) 显示的高速图形
- 高达 4225 Hz 的二进制图形速率
- 高达 120 Hz 的 8 位灰度图形速率
- 高达 WXGA 分辨率 (1280x800) 的图像或视频显示
- 两个可配置的 I/O 触发器,具有可编程极性以及上升沿和下降沿延迟控制功能
- 32MB 闪存用于存储图形
- 提供 USB、迷你 HDMI、UART 和 FPD Link 接口
- 基于 USB 的 API 和主机 GUI
- 紧凑尺寸:122mm x 115mm x 48mm
可用版本
德州仪器 (TI) 提供免费的软件和固件下载,让开发人员能够更灵活地对 DLP LightCrafter 4500 EVM 进行高级控制。此外,客户还可以利用软件和设计文档,基于 DLP LightCrafter 4500 中包含的 0.45 WXGA 芯片组更快速地开发定制产品。DLP LightCrafter 4500 EVM GUI:该软件包中包含适用于基于 PC 的图形用户界面 (GUI) 的可执行文件和源文件,便于与 DLP LightCrafter 4500 实现轻松通信。源文件采用 QT Library 和 QT Creator 开发而成。
DLP LightCrafter 4500 JTAG 闪存编程器:JTAG 闪存编程器使得开发人员能够将 DLPR350 配置固件加载到 DLPC350 控制器随附的闪存中。在由于固件损坏或丢失导致无法进行标准 USB 连接的情况下,开发人员能够利用 JTAG 边界扫描编程安装 DLPR350 固件。
- DLP LightCrafter 4500 EVM GUI - Windows(有效)- 3.1.0 版 - 2017 年 6 月 14 日
- DLP LightCrafter 4500 EVM GUI - Windows(不推荐用于新设计)- 3.0.1 版 - 2015 年 12 月 1 日
- DLP LightCrafter 4500 EVM GUI - Windows(不推荐用于新设计)- 3.0 版 - 2015 年 9 月 18 日
- DLP LightCrafter 4500 EVM GUI - Windows(不推荐用于新设计)- 2.0 版 - 2014 年 7 月 29 日
- DLP LightCrafter 4500 EVM GUI - Windows(不推荐用于新设计)- 1.2 版 - 2013 年 10 月 1 日
- DLP LightCrafter 4500 JTAG 闪存编程器(有效)- 1.0 版 - 2014 年 4 月 1 日
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
立即订购并开发
DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
发布信息
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product name: DMD Diffraction Efficiency Calculator
Version: 1.0.0.0
Date: May 2024
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESCRIPTION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The DMD Diffraction Efficiency Calculator is used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency with their specific DMD input parameters and will be modeled to the customers specific design.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REVISION HISTORY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Initial release
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESTRICTIONS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Tested on Windows 10.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTACT US
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
At http://e2e.ti.com/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------