DP141RLJEVM

DP141 DisplayPort 线性转接驱动器,支持 RBR、HBR、HBR2 和 HBR3 (12Gbps)

DP141RLJEVM

立即订购

概述

DP141 EVM 旨在使用标准 DisplayPort 连接在系统级别评估 DP141 器件。该 EVM 提供标准 DP 连接器,该连接器可用于连接至 DisplayPort 拉系统或灌系统以评估 DP141 设置。

特性
  • 即插即用设计
  • 该 EVM 通过来自 microAB USB 连接 (J13) 的 5V VBUS 供电。或者,可以通过在板上提供的测试接头提供 5V 或 3P3V:通过 TP3 提供 5V,通过 J11 提供 3P3V
  • 该 EVM 具有两个标准 DisplayPort 连接器
  • 可通过在板上提供的测试配置接头来配置 DP141 设置

  • DP141RLJEVM INT-029 Board

HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
SN65DP141 12Gbps DP 1.4/eDP1.4 线性转接驱动器

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62082 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器.3.3V 输出电压(最小值)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DP141RLJEVM — DP141 DisplayPort 线性转接驱动器,支持 RBR、HBR、HBR2 和 HBR3 (12Gbps)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DP141 Evaluation Module Users Guide 2016年 4月 11日
数据表 SN65DP141 DisplayPort 线性转接驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 2月 24日
证书 DP141RLJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频