DRV2510Q1EVM

DRV2510-Q1 适用于螺线管且集成诊断功能的汽车类触觉驱动器评估模块

DRV2510Q1EVM

立即订购

概述

DRV52510-Q1 评估模块 (EVM) 允许设计人员连接到驱动器以单独评估该器件,或连接到电磁阀等目标传动器以轻松快速地评估使用状态下的驱动器或传动器性能。

特性
  • 高输出电流,支持 3A 峰值
  • 集成型诊断
  • 模拟输入
  • 器件状态和系统条件的 I2C 通信
  • 4.5V 至 18V 的宽运行电压范围
触觉电机驱动器
DRV2510-Q1 适用于螺线管且具有集成诊断和负载突降保护功能的汽车类 3A 触觉驱动器

 

MSP430 微控制器
MSP430F5510 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TL760M33-Q1 汽车级 500mA、26V、高精度、低压降稳压器

 

通用运算放大器
LM358A 双通道、30V、700kHz、3mV 失调电压运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV2510Q1EVM — DRV2510-Q1 适用于螺线管且集成诊断功能的汽车类触觉驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

HAPTICS-CONSOLE Haptic Control Console v1.6.0.2

close
最新版本
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 28 七月 2020

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
压电式驱动器
DRV2667 具有集成式 105V 升压转换器、波形存储器和 DAC 的压电式触觉驱动器
触觉电机驱动器
DRV2510-Q1 适用于螺线管且具有集成诊断和负载突降保护功能的汽车类 3A 触觉驱动器 DRV2511-Q1 适用于螺线管且具有集成故障保护功能的汽车类 8A 触觉驱动器 DRV2604 具有波形存储器和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2604L 具有 2V 工作电压、波形存储器和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2605 具有波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2605L 具有 2V 工作电压、波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2624 具有波形存储器、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2625 具有波形库、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器
硬件开发
评估板
DRV-ACC16-EVM 触觉加速计测量工具 DRV2510Q1EVM DRV2510-Q1 适用于螺线管且集成诊断功能的汽车类触觉驱动器评估模块 DRV2511Q1EVM DRV2511-Q1 适用于螺线管的汽车类触觉驱动器评估模块 DRV2604EVM-CT 用于具有内置库和智能控制引擎的 ERM 与 LRA 的触觉驱动器的 DRV2604EVM-CT 评估 DRV2604LDGSEVM-M DRV2604L 触觉智能环路算法和 Immersion TouchSense 2200™ 效果库输出板 DRV2604LEVM-CT DRV2604L ERM 和 LRA 触觉评估套件 DRV2605EVM-CT 用于 ERM 与 LRA 的触觉驱动器的 DRV2605EVM-CT 评估 DRV2605LDGSEVM-M DRV2605LDGSEVM-M 具有 Immersion 库输出板的触觉和触摸屏反馈 DRV2605LEVM-CT DRV2605L ERM 和 LRA 触觉评估套件 DRV2605LEVM-MD DRV2605L 用于 ERM 和 LRA 触觉反馈的多驱动器板 DRV2624EVM-CT DRV2624 具有蓝牙和电容式触控功能的评估板 DRV2624EVM-MINI DRV2624 用于 ERM/LRA 触觉驱动器的分线板 DRV2625EVM-CT 具有蓝牙和电容式触控功能的 DRV2625 评估板 DRV2625EVM-MINI DRV2625 用于 ERM/LRA 触觉驱动器的分线板 DRV2667EVM-CT 具有升压、数字前端和内部波形存储器的压电式触觉驱动器 EVM LM48560TLEVAL 具有自动级别控制的高电压 H 类陶瓷扬声器驱动器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc332 or www.ti.com/lit/xx/sloc332d/sloc332d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC332. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DRV2510Q1EVM Solenoid Driver User's Guide 2016年 6月 23日
用户指南 Haptic Control Console GUI (Rev. B) 2021年 10月 14日
证书 DRV2510Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
HAPTICS-CONSOLE Haptics Control Console 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频