EVM430-F67641

具有 MSP430F67641 SoC 的多相电表

EVM430-F67641

立即订购

概述

此 EVM 采用 MSP430F67641 多相计量片上系统实现完整的智能仪表设计。此设计满足 ANSI/IEC 0.5 类精确度的所有要求。F67641 SoC 拥有 128KB 片上闪存以及一个 320 段 LCD 控制器,提供应对低成本多相仪表设计挑战的单芯片解决方案。

特性
  • 达到 0.5 类精确度的低成本三相电表
  • TI 能源库固件可计算所有电能计量参数,包括有功和无功功率及电量、RMS 电流和电压、功率因数、线路频率、基本读数和 THD 读数
  • 采用无线通信标准(如 ZigBee®、Wi-Fi®、无线 M-Bus 和 IEEE-802.15.4g)的附加通信模块。同时支持 2.4GHz 和低于 1GHz。
MSP430 微控制器
MSP430F67621 具有 3 个 Σ-Δ ADC、10 位 SAR ADC、LCD、64KB 闪存、4KB RAM 的低成本多相计量 SoC MSP430F67641 具有 3 个 Σ-Δ ADC、10 位 SAR ADC、LCD、128KB 闪存、8KB RAM 的低成本多相计量 SoC

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54060A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Getting started with embedded metering applications using MSP430F676x1A MCUs

了解详情

仅订购此硬件

评估板

EVM430-F67641 — 具有 MSP430F67641 SoC 的多相电表

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 EVM430-F67641 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 Implementation of a Low-Cost Three-Phase Watt-Hour Meter Using the MSP430F67641 (Rev. C) 2015年 8月 5日

相关设计资源

硬件开发

评估板
EVM430-F6779 EVM430-F6779 - 3 相电子电表 EVM

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频