INA700EVM
INA700 具有内置分流电阻器的 EZShunt™ 数字功率监测器评估模块
INA700EVM
概述
INA700EVM 评估模块 (EVM) 是一个紧凑型平台,用于评估采用 EZShunt™ 技术的 INA700 高精度数字功率监测器在指定输入电流、共模电压和温度范围内的主要特性和性能。性能评估过程中所需要的仪表极少,并且该器件配备了内部分流器,可快速缩短原型设计时间。需要一个能够驱动所需输入电流和共模电压的输入源。该 EVM 电源以及通过 GUI 进行的数字输入/输出操作由 TI-SCB(单独出售)进行处理。直观的 GUI 可简化器件配置,并使用户快速熟悉 INA700 器件的操作。
特性
- GUI 支持读取和写入器件寄存器以及查看和保存结果数据
- 采用 EZShunt 技术后,可实现超小的尺寸,并可测量高达 10A 的电流
- USB 供电型
- EVM 可与传感器控制板分离,适用于定制用例
- 借助 SCB 方便地通过常见的 micro-USB 连接器充电
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
立即订购并开发
评估板
INA700EVM — INA700 evaluation module for EZShunt™ Digital Power Monitor with built in shunt resistor
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
EZSHUNT-EVM-GUI — EZShunt™ EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)
EZSHUNT-EVM-GUI — EZShunt™ EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)
版本: 1.0
发布日期: 30 六月 2023
硬件开发
评估板
发布信息
GUI for EZShunt™ EVMs.
支持软件
SBAC253 — PAMB Windows USB Drivers
SBAC253 — PAMB Windows USB Drivers
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 08 三月 2020
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac253 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac253a/sbac253a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC253. Please update any bookmarks accordingly.
评估模块 (EVM) 用 GUI
INA700EVM-GUI — INA700EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)
INA700EVM-GUI — INA700EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)
版本: 1.0.0
发布日期: 28 四月 2023
硬件开发
评估板
发布信息
GUI for the INA700EVM.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | INA700EVM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 5月 24日 | |
证书 | INA700EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 3月 23日 |