IWR1642Boost 是一款原型评估模块。
IWR1642BOOST
概述
IWR1642BOOST 是一款适用于 IWR1642 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估板,可直接连接到微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件。
BoosterPack™ 包含开始为片上 C67x DSP 核心和低功耗 ARM® R4F 控制器开发软件所需的一切资源,包括用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。
此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。
通过标配 20 引脚 BoosterPack 接头,该评估板可与多种 MCU LaunchPad 开发套件兼容并简化原型设计工作。
可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持通过 LVDS 接口访问传感器的原始数据。
不包含带 2.1mm 桶形插孔(中心为正极)的 5V、> 2.5A 电源砖。TI 建议购买符合适用地区安全标准的外部电源。
特性
- 用于进行现场测试的板载天线
- 通过闪存编程串行端口实现的基于 XDS110 的 JTAG 仿真
- 用于进行控制、配置和数据可视化的 UART 转 USB 接口
- 可无缝连接至 TI MCU 的 TI LaunchPad 接口
- CAN 连接器支持与汽车单元进行直接连接
- Micro USB 电缆 (#3025010-03)
- 具有 Bumpon™ 的安装支架(#36-625-ND,SJ-5012)
- 尺寸为 M3 的螺钉 (#9027A146)
- 尺寸为 M3 的螺母 (#90631A007)
- 跳线 (#3M9580-ND)
CAN 收发器
多通道 IC (PMIC)
线性和低压降 (LDO) 稳压器
立即订购并开发
了解硬件、软件包以及相关文档
Get started with data collection on IWR1642 for RF performance evaluation
IWR1642BOOST — 集成 DSP 和 MCU 的 IWR1642 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器评估模块
DCA1000EVM — 适用于雷达感应应用的实时数据捕捉适配器评估模块
MMWAVE-STUDIO — 用于第 1 代部件 (xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、xWR6443) 的 mmWave Studio GUI 工具
MMWAVE-STUDIO — 用于第 1 代部件 (xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、xWR6443) 的 mmWave Studio GUI 工具
MMWAVE_STUDIO 02.01.01.00 installer for Windows Host
产品
汽车毫米波雷达传感器
工业毫米波雷达传感器
硬件开发
评估板
文档
Release Notes for MMWAVE STUDIO
User Guide for MMWAVE STUDIO
Cascade Setup User Guide for MMWAVE STUDIO
Quick start guide for the DCA1000 capture card
Software Manifest of Components Inside the MMWAVE STUDIO
发布信息
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
产品
汽车毫米波雷达传感器
工业毫米波雷达传感器
硬件开发
评估板
发布信息
• IWRL6432AOP support for basic, advanced, and power tabs
• Silicon revision selector for power tab
• Additional warnings and errors added for xWR6432 to support the newest DFP released alongside device RTM.
Get started with data collection on IWR1642 for RF performance evaluation
Get started with running application demos on IWR1642
IWR1642BOOST — 集成 DSP 和 MCU 的 IWR1642 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器评估模块
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
产品
C2000 实时微控制器
基于 Arm 的处理器
工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
MSP430 微控制器
Wi-Fi 产品
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-R MCU
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
Sub-1GHz 无线 MCU
发布信息
UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.
最新信息
- Device Support Update
- Synced up with CCS12.6.0 and CCS Theia 1.3.0
- Fixed issues with loading the MSPM0 Bootloader flash library
- Bug Fixes
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
产品
汽车毫米波雷达传感器
工业毫米波雷达传感器
硬件开发
评估板
发布信息
• IWRL6432AOP support for basic, advanced, and power tabs
• Silicon revision selector for power tab
• Additional warnings and errors added for xWR6432 to support the newest DFP released alongside device RTM.
Get started with running application demos on IWR1642
Develop your application on IWR1642
IWR1642BOOST — 集成 DSP 和 MCU 的 IWR1642 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器评估模块
DCA1000EVM — 适用于雷达感应应用的实时数据捕捉适配器评估模块
MMWAVE-SECDEV — 毫米波软件安全开发
MMWAVE-STUDIO — 用于第 1 代部件 (xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、xWR6443) 的 mmWave Studio GUI 工具
MMWAVE-STUDIO — 用于第 1 代部件 (xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、xWR6443) 的 mmWave Studio GUI 工具
MMWAVE_STUDIO 02.01.01.00 installer for Windows Host
产品
汽车毫米波雷达传感器
工业毫米波雷达传感器
硬件开发
评估板
文档
Release Notes for MMWAVE STUDIO
User Guide for MMWAVE STUDIO
Cascade Setup User Guide for MMWAVE STUDIO
Quick start guide for the DCA1000 capture card
Software Manifest of Components Inside the MMWAVE STUDIO
发布信息
MMWAVE-SDK — 毫米波软件开发套件 (SDK)
MMWAVE-SDK — 毫米波软件开发套件 (SDK)
MMWAVE_SDK v 32-bit installer and dependent tools/components for Windows Host
MMWAVE_SDK installer and dependent tools/components for Linux Host
产品
汽车毫米波雷达传感器
工业毫米波雷达传感器
硬件开发
评估板
发布信息
The mmWave SDK enables the development of millimeter wave (mmWave) radar applications using TI mmWave sensors (see list of supported Platform / Devices).The SDK provides foundational components which will facilitate end users to focus on their applications.In addition, it provides few demo applications which will serve as a guide for integrating the SDK into end - user mmWave application
最新信息
- New Device Support : IWR6843 Safe and Secure devices (IWR6843ABSABL, IWR6843ABSABLR)
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,确认是否能提供支持
-
parametric-filter MSP430 微控制器 -
parametric-filter C2000 实时微控制器 -
parametric-filter 基于 Arm 的微控制器 -
parametric-filter 数字信号处理器 (DSP) -
parametric-filter 基于 Arm 的处理器 -
parametric-filter 信号调节器 -
parametric-filter 毫米波雷达传感器 -
parametric-filter Zigbee 产品 -
parametric-filter Wi-Fi 产品 -
parametric-filter Thread 产品 -
parametric-filter 其他无线技术 -
parametric-filter 低于 1GHz 产品 -
parametric-filter 多协议产品 -
parametric-filter 蓝牙产品 -
parametric-filter 数字电源隔离式控制器
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-R MCU
汽车毫米波雷达传感器
工业毫米波雷达传感器
Sub-1GHz 无线 MCU
发布信息
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
- Installation instructions
- System Requirements
- Update Status: This release will be available as an update to CCS 12.0.0, 12.1.0, 12.2.0, 12.3.0, 12.4.0, 12.5.0, 12.6.0, 12.7.0
- Windows 32bit is not supported with CCSv12. If you are using a 32bit Windows System please use CCSv8.3.1 or earlier.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv12. Support for XDS510 class probes was deprecated years ago for Linux and macOS. If you need to use one of these older probes please use CCSv8.3.1 or earlier.
最新信息
- Please refer to the release notes
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
产品
C2000 实时微控制器
基于 Arm 的处理器
工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
MSP430 微控制器
Wi-Fi 产品
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-R MCU
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
Sub-1GHz 无线 MCU
发布信息
UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.
最新信息
- Device Support Update
- Synced up with CCS12.6.0 and CCS Theia 1.3.0
- Fixed issues with loading the MSPM0 Bootloader flash library
- Bug Fixes