LAUNCHXL-F28027

C2000 Piccolo MCU F28027 LaunchPad™ 开发套件

LAUNCHXL-F28027

立即订购

概述

Step 1: Buy the C2000 MCU F28027 LaunchPad
Step 2: Step 2: Follow the get started section

LAUNCHXL-F28027 is a low cost evaluation and development tool for the F2802x series in the TI MCU LaunchPad ecosystem which is compatible with various plug-on BoosterPacks. The LaunchPad provides a standardized and easy to use platform to use while developing your next application.

 

特性

Hardware features

  • USB connected isolated XDS100 JTAG debug probe for real-time debug and flash programming
  • 2x 20-pin headers/connectors with access to all device pins
  • Programmable buttons and LEDs
  • Superset TMS320F28027: 60 MHz C28x CPU, 64 KB Flash, 8 PWM Channels, 12-bit ADC, capture interface, UART, SPI, and more
  • Hardware Files are in C2000Ware at boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28027
 

Software features

Recommended BoosterPacks


Get started

  • Install Code Composer Studio IDE and controlSUITE
  • Connect the LaunchPad using the included mini-USB cable to a computer
  • Open a serial terminal program of your choice (Putty, HyperTerm, etc.) and configure it to access the LaunchPad virtual COM port with 115200 Baud, 8-bit data, No parity, and single stop Bit. The COM port number can be found by opening your computer’s Device Manager
    • Ensure that the XDS200v2’s second port is a serial port. Refer to the XDS100 Wiki for the configuration details
    • Ensure that S4 is in the UP position to enabled the USB<->UART channel
  • When connected to your computer, the device’s internal temperature sensor is sampled to establish a reference temperature and GPIO3 LED is lit in the nibble wide LED display (8 in hexadecimal)
  • Any increase or decrease in temperature is displayed as an increment or decrement of this binary display
  • The serial terminal will display the latest temperature reading
  • Build and load other examples in controlSUITE
  • Ask questions on the TI C2000 e2e forum

C2000 实时微控制器
TMS320F28020 具有 40MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28021 具有 40MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28022 具有 50MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28022-Q1 具有 50MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28023 具有 50MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28023-Q1 具有 50MHz 频率、64KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026 具有 60MHz 频率、32kB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026-Q1 具有 60MHz 频率、32KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40200 宽输入非同步降压直流/直流控制器

 

低侧驱动器
UCC27524 具有 5V UVLO、使能功能和 1ns 延迟匹配的 5A/5A 双通道栅极驱动器

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA2350 双通道单电源、轨至轨、高速、低噪声运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 LAUNCHXL-F28027:C2000 Piccolo LaunchPad 开发套件
  2. 阅读快速入门指南

立即订购并开发

开发套件

LAUNCHXL-F28027 — C2000 Piccolo LaunchPad

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
开发套件

BOOSTXL-C2KLED — C2000 LED BoosterPack

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
驱动程序或库

SLAC632 — LaunchPad Drivers

支持的产品和硬件
下载

SLAC632 LaunchPad Drivers

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 29 九月 2013
download LaunchPad Drivers (zip)  — 17202 K

校验和
硬件开发
评估板
EK-TM4C123GXL Tiva™ C 系列 LaunchPad 评估套件
开发套件
LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo MCU F28027 LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-TMS57004 Hercules TMS570LS04x/03x LaunchPad 评估套件 MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac632 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac632/slac632.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC632. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad experimenter kit (Rev. C) 2019年 3月 20日
* 更多文献资料 LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad Quick Start Guide 2012年 7月 17日
数据表 TMS320F2802x 微控制器 数据表 (Rev. P) PDF | HTML 英语版 (Rev.P) 2022年 11月 4日
应用手册 C2000™唯一器件编号 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 3日
证书 LAUNCHXL-F28027 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020年 3月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
BOOSTXL-DRV8301 具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack BOOSTXL-DRV8305EVM DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块 LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU
子卡
BOOSTXL-BUCKCONV 数字电源降压转换器 BoosterPack
开发套件
BOOSTXL-C2KLED C2000 LED BoosterPack LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

软件开发

驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
软件编程工具
UNIFLASH UniFlash 闪存编程工具
支持软件
MATHW-3P-SLEC MathWorks MATLAB、Simulink、C2000 Microcontroller Blockset 和 Embedded Coder

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频