LDC1312EVM

LDC1312 评估模块

LDC1312EVM

立即订购

概述

LDC1312 评估模块演示了如何使用感应传感技术来感应导电目标对象的存在,并测量其位置或成分。此模块包括与 LDC1312 的两个通道相连接的两个示例 PCB 传感器线圈。MSP430 微控制器用于将 LDC 连接到主机。

此模块旨在为用户提供最大的系统原型设计灵活性。此模块在两个位置有穿孔:一个在 PCB 传感器线圈(LC 振荡电路)与 LDC1312 之间,另一个在 LDC1312 与 MSP430 接口之间。用户可通过第一个穿孔取下模块上的 PCB 线圈,并使用定制的传感器线圈进行实验。用户可通过第二个穿孔将 LDC1312 和传感器线圈连接到另一个微控制器系统,或在一个系统中使用多个此类传感器。

随附的 GUI 可实现最大的灵活性和快速的系统原型设计。

特性
  • 多个电路板穿孔:实现最大的评估和系统设计灵活性
  • 包含用于不同通道的示例传感器线圈
  • 通过 PC 运行
  • 随附的 GUI 带来快速的概念演示和数据采集
  • EVM 设计加快终端应用的原型设计
电感式传感器 AFE
LDC1312 2 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1312-Q1 2 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LDC1312EVM — LDC1312 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

close
最新版本
版本: 01.00.00.0F
发布日期: 24 二月 2019

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
湿度传感器
HDC1000 具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器 HDC1050 具有温度传感器的 ±3% 超低功耗、数字湿度传感器 HDC2010 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
电感式传感器 AFE
LDC1001-Q1 汽车类、5V、0 级、电感数字转换器 LDC1041 单通道、5V、24 位电感、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1051 单通道、5V、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1101 用于高速应用的单通道、1.8V、24 位电感、16 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1312 2 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1312-Q1 2 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1314-Q1 4 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1612 2 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1612-Q1 2 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC1614 4 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1614-Q1 4 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC2112 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 2 通道电感数字转换器 LDC2114 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 4 通道电感数字转换器
信号调节器
FDC1004 具有源屏蔽驱动器的 4 通道、16 位、电感数字转换器 FDC1004-Q1 具有源屏蔽驱动器的 4 通道、16 位、汽车类电感数字转换器 FDC2112 2 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2112-Q1 2 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2114 4 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2114-Q1 4 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2212 2 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2212-Q1 2 通道、28 位、汽车类电容数字转换器 FDC2214 4 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2214-Q1 4 通道、28 位、汽车类电容数字转换器
硬件开发
评估板
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC1004QEVM 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC2114EVM FDC2114(两个电容传感器)评估模块 FDC2214EVM 具有两个电容传感器的 FDC2214 评估模块 HDC1010EVM HDC1010 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC1080EVM HDC1080 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC2010EVM HDC2010 低功耗湿度温度传感器评估模块 HDC2080EVM HDC2080 低功耗湿度和温度传感器评估模块 LDC1000EVM 用于具有采样 PCB 线圈的数字转换器的电感评估模块 LDC1312EVM LDC1312 评估模块 LDC1314EVM LDC1314 评估模块 LDC1612EVM LDC1612 评估模块 LDC1614EVM LDC1614 评估模块 LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4 通道电感触控评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snoc028 or www.ti.com.cn/lit/xx/snoc028f/snoc028f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNOC028. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SNOR016.ZIP (3463 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LDC131x and LDC161x EVM User’s Guide (Rev. A) 2016年 9月 21日
证书 LDC1312EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LDCCOILEVM 评估模块搭配 19 个 PCB 线圈实现对电感数字转换器的快速原型设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频