LM2596S-ADJEVM

LM2596 降压转换器评估模块

LM2596S-ADJEVM

立即订购

概述

LM2596S-ADJEVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM2596 同步降压转换器。此 EVM 在 7V 至 40V 输入电压范围内运行,并提供 5V/3A 的输出。

特性
  • 简单高效的降压稳压器
  • 可调节的输出电压
  • TTL 关断功能
  • 输入电压工作上限高达 40V
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM2596 元件数量较少的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 40V、3A 降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM2596S-ADJEVM — LM2596 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LM2596S-ADJEVM User's Guide 2016年 6月 16日
证书 LM2596S-ADJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频