LM5170EVM-BIDIR

LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块

LM5170EVM-BIDIR

立即订购

概述

LM5170EVM-BIDIR 是一款高性能双相双向转换器,非常适用于 48V-12V 双电池系统应用。  此双相在 180 度交错操作中运行,它们均衡地共享高达 60A 的最大直流电流。  当 DIR 设置为“1”时,电源从 48V 端口流向 12V 端口,12V 端口电压调节为约 14.5V。  当 DIR 设置为“0”时,电源从 12V 端口流向 48V 端口,48V 端口电压调节为约 50.5V。  此 EVM 还包括各种跳线,可实现灵活方便地配置电路,以适用于诸多不同的应用案例(包括能够由 MCU 控制、高功率单向降压或升压转换器等)。

特性
  • 降压模式:48V 端口电压范围为 6V 至 75V;12V 端口电压调节至 14.5V
  • 升压模式:12V 端口电压范围为 3V 至 48V;48V 端口电压调节至 50.5V
  • 流入或流出 12V 端口的最大直流电流为 60A
  • 内置模拟电压环路控制,同时也可通过接口连接器接受 MCU 数字电压环路控制
  • 菊链多相能够实现 3、4、6、8 相交错操作,以支持更高的功率
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5170 多相双向电流控制器 LM5170-Q1 符合 AEC-Q100 标准的多相双向电流控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LM5170-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016年 12月 5日
数据表 LM5170-Q1 多相双向电流控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 9月 14日
证书 LM5170EVM-BIDIR EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频