LM5185EVM-SIO

LM5185-Q1 单隔离输出评估模块

LM5185EVM-SIO

立即订购

概述

LM5185EVM-SIO 评估模块 (EVM) 展示了 LM5185-Q1 初级侧调节 (PSR) 反激式控制器的特性和性能。该器件可对变压器初级绕组的电压进行采样,从而实现严格的输出稳压,无需使用光耦合器或三级偏置绕组。输入电压范围为 20V 至 60V,输出为 16.4V,额定负载为 1A。

特性
  • 输入电压范围为 20V 至 60V
  • 16.4V 输出电压
  • 1A 额定负载电流
  • 最大开关频率:350kHz
  • 峰值效率 > 90%
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25185 具有低 IQ 和低 EMI 的 42V 输入电压初级侧调节反激式控制器 LM25185-Q1 具有低 IQ 和低 EMI 的汽车类 42V 输入电压初级侧调节反激式控制器 LM5185 具有低 IQ 和低 EMI 的 100V 输入电压初级侧调节反激式控制器 LM5185-Q1 具有低 IQ 和低 EMI 的汽车类 100V 输入电压初级侧调节反激式控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5185EVM-SIO — LM5185-Q1 单隔离输出评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
计算工具

LM5185-DESIGN-CALC — LM5185 PSR Flyback Controller Quickstart Design Calculator

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

LM5185-DESIGN-CALC LM5185 PSR Flyback Controller Quickstart Design Calculator

close
最新版本
版本: REV-3.1
发布日期: 18 一月 2024
download LM5185-DESIGN-CALC.xlsx  — 4578 K

校验和
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5185 具有低 IQ 和低 EMI 的 100V 输入电压初级侧调节反激式控制器 LM5185-Q1 具有低 IQ 和低 EMI 的汽车类 100V 输入电压初级侧调节反激式控制器
硬件开发
评估板
LM5185EVM-SIO LM5185-Q1 单隔离输出评估模块

发布信息

The LM5185-Q1 PSR Flyback Quickstart Design Calculator

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Mitigating CMTI on a PSR flyback for SiC-based traction inverter designs PDF | HTML 2024年 1月 5日
EVM 用户指南 LM5185-Q1 单隔离输出评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 18日
证书 LM5185EVM-SIO EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频