LMK03328EVM
具有 2 个 PLL、8 路差分输出和 2 路输入的 LMK03328EVM 超低抖动时钟发生器 EVM
LMK03328EVM
概述
LMK03328EVM 评估模块提供了一个完整的时钟平台,针对德州仪器 (TI) 带有双 PLL、8 路输出、2 路输入和集成 EEPROM 的 LMK03328 超低抖动时钟发生器,评估其 100 fs RMS 抖动性能和引脚/软件配置模式和特性。
LMK03328EVM 可用作合规性测试、性能评估和初始系统原型设计的灵活、多输出时钟源。边缘安装的 SMA 端口用于访问 LMK03328 时钟输入和输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备和参考板。这一连接可在 TI 的 LMK03328 与第三方 FPGA/ASIC/SoC 参考板之间实现集成系统级测试。在主机 PC 上可以安装一个软件图形用户界面 (GUI) 平台,用于通过板载 USB 转 I2C 接口访问 LMK03328 器件寄存器和 EEPROM。此 GUI 平台还可用于导出/导入寄存器和 EEPROM 数据文件,从而便于对定制型器件配置进行工厂或系统内编程。
特性
- 两个独立的时钟域采用双 PLL 工作模式,用于同步多种接口标准/协议
- 多达 8 对差动输出或 16 路 LVCMOS (1.8V) 时钟输出,或两者的任意组合
- 灵活的器件引脚模式提供了多种启动寄存器配置(可通过跳线选择)
- 时钟频率裕量:通过板载可牵引晶体对输出频率进行 ±50ppm 调整
- 通过 GUI 平台全面访问 LMK03328 寄存器和 EEPROM
- LMK03328EVM
- 3 英尺 USB 电缆,Q362-ND
时钟发生器
开始使用
- 订购 LMK03318EVM
- 下载并安装 TICSPRO-SW
- 阅读 LMK03318EVM 用户指南
- 在 TICSRPRO-SW 上配置寄存器
立即订购并开发
评估板
LMK03328EVM — 具有 2 个 PLL、8 路差分输出和 2 路输入的 LMK03328EVM 超低抖动时钟发生器 EVM
TI.com 上无现货
软件编程工具
SNAC069 — LMK03328EVM Default EEPROM Image File
SNAC069 — LMK03328EVM Default EEPROM Image File
版本: 01.00.00.00
发布日期: 31 八月 2015
产品
时钟发生器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snac069 or www.ti.com.cn/lit/xx/snac069/snac069.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNAC069. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 8
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMK03328EVM User's Guide | 2015年 8月 25日 | |||
证书 | LMK03328EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | 具有两个独立 PLL、八路输出、集成 EEPROM 的 LMK03328 超低抖动时钟发生器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 6月 6日 | |
应用手册 | Clocking High Speed Serial Links with LMK033X8 (Rev. A) | 2016年 1月 7日 | ||||
应用手册 | Frequency Margining Using TI High-Performance Clock Generators (Rev. A) | 2015年 12月 12日 | ||||
技术文章 | How to select an optimal clocking solution for your FPGA-based design | PDF | HTML | 2015年 12月 9日 | |||
EVM 用户指南 | LMK03328EVM CodeLoader Software User's Guide | 2015年 8月 25日 | ||||
用户指南 | CodeLoader 4 Operating Instructions User's Guide (Rev. A) | 2014年 7月 21日 |