LMR10510YSDDEMO

LMR10510 小尺寸 LLP 降压稳压器 3 MHz 1A 演示板

LMR10510YSDDEMO

立即订购

概述

The LMR10510/LMR10515/LMR10520 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a switching frequency of 3MHz or 1.6MHz the overall solution size is very compact and requires a minimum number of components. The LMR10510/LMR10515/LMR10520 Demo Board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter to evaluate the LMR10510/LMR10515/LMR10520 series of buck regulators. The demo board comes populated with either the LMR10510Y, LMR10515Y, or LMR10520Y but can easily be modified to accommodate any of the LMR10510/LMR10515/LMR10520 regulator ICs.

特性
  • 3.0V to 5.5V Input Voltage Range
  • 1.8V Output Voltage (Default Setting)
  • 1A Output Current
  • Switching Frequency of 3 MHz
  • Small Solution Size (13 mm x 12 mm)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR10510 采用 SOT-23 封装的 3V 至 5.5V、1A 降压直流/直流开关稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR10510YSDDEMO/NOPB — LMR10510 小尺寸 LLP 降压稳压器 3 MHz 1A 演示板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-2184 LMR10510/LMR10515/LMR10520 Demo Board (Rev. A) 2013年 4月 26日
证书 LMR10510YSDDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
证书 LMR10510YSDDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频