LMX2594PSEVM
LMX2594 具有多器件相位同步的 15GHz 射频合成器评估模块
LMX2594PSEVM
概述
LMX2594 评估模块 (EVM) 是用于评估 LMX2594 宽带射频合成器相位同步 (PS) 功能的平台。LMX2594PSEVM 包含两个共用相同参考时钟的 LMX2594 器件。
相位同步后,可以测量和比较器件的输出相位。此 EVM 还包含射频 (RF) 功率组合器,用于将两个相位同步输出合并为具有更低相位噪声的单个输出。
特性
- 两个板载 LMX2594 共用同一个参考时钟和 SYNC 信号
- 极短的射频输出布线消除了 PCB 布线长度偏斜
- 独立低压降 (LDO) 电源消除了电源线产生的串扰
- 通过板载射频功率组合器支持更短的相位噪声验证
- Reference Pro 板 (SV601349)
- USB 线缆
- 10 引脚带状电缆
射频 PLL 与合成器
开始使用
- 订购 LMX2594PSEVM
- 下载并安装 TICSPRO-SW 和 PLLATINUMSIM-SW
- 阅读 LMX2594PSEVM 用户指南
- 在 TICSPRO-SW 上配置寄存器并在 PLLATINUMSIM-SW 上仿真性能
立即订购并开发
评估板
LMX2594PSEVM — LMX2594 evaluation module for 15-GHz RF synthesizer with multiple-device phase synchronization
TI.com 上无现货
设计工具
PLLATINUMSIM-SW — PLLatinum Sim Tool
PLLATINUMSIM-SW — PLLatinum Sim Tool
版本: 1.6.6
发布日期: 01 五月 2024
产品
射频 PLL 与合成器
时钟抖动清除器和同步器
时钟缓冲器
时钟发生器
IQ 解调器
硬件开发
评估板
发布信息
Minor Bug Fix
最新信息
- Fixed multi-language support fix for period and comma mix-up issue
TICSPRO-SW — TICS Pro v1.7.7.2, 05-Feb-2024
版本: 1.7.7.2
发布日期: 05 二月 2024
TICS Pro 1.7.7.2 installer binary for Windows operating system
产品
时钟发生器
射频 PLL 与合成器
时钟抖动清除器和同步器
时钟缓冲器
振荡器
硬件开发
评估板
文档
TICS Pro 1.7.7.2 Release Notes
TICS Pro 1.7.7.2 Software Manifest
发布信息
Bug Fixes
- Fix locale issue causing floating point numbers to be parsed incorrectly in some locales
- Fix incorrect check for .NET Framework 4.8
- Stack trace include in error log when available
- Fix LMK05318B EEPROM export text to properly display "R157" instead of "R171"
- USB2ANY firmware revision update: v2.9.1.2
- If pin 77 of MSP430 was grounded, v2.9.1.1 firmware would not initialize I2C on the correct pins. This is corrected in v2.9.1.2
- Update affects Reference PRO, LMX1214, and LMX1906-SP evaluation modules
Known Issues
- LMK5C33216
- When cascading from VCO3 to DPLL input, the divide value must manually be entered into DPLLx_REF5_RDIV as ( VCO3 output frequency / DPLLx TDC frequency )
- LMK05318
- In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
最新信息
- Added LMX1214, LMX1906-SP
- USB2ANY firmware revision update: v2.9.1.2
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMX2594PSEVM User's Guide | PDF | HTML | 2022年 7月 29日 | ||
证书 | LMX2594PSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 7月 28日 |